Retour à l'aperçu
interrupteur de sécurité SIN 1120 M AC/DC 24V
Numéro d'article R1.311.1120.0
Safety switch with guardlocking, separate actuator and metallic head, spring operated, 1500 N, contacts interlocking 2 NC, contacts guard locking 2 NC
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | R1.311.1120.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088654299 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | HU |
| numéro de tarif douanier | 85365080 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 210 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 55 mm |
| hauteur emballée | 50 mm |
| poids brut emballé | 560 g |
| volume emballé | 577.5 ccm |
| poids net pièce unique | 480 g |
| volume de la pièce unique | 577.5 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
caractéristiques électriques - éléments de contact
| classe de protection | II |
|---|---|
| tension d'isolation nominale Ui | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 2.5 kV |
| dispositif de court-circuit de protection | 4 A gl |
caractéristiques électriques - aimants
| classe de protection | II |
|---|---|
| duty cycle | 100% ED (à E1; E2) |
| classe de temprature | F (155°C) |
| consommation électrique | 6.7 VA |
| interrupteur d'exploitation permanente | 600 1/h |
| tension de fonctionnement | 24 V |
données mécaniques
| matériau du boîtier | thermo-plastique GV (UL94-V0) |
|---|---|
| matière de couverture | thermo-plastique GV (UL94-V0) |
| matière de la tête d'actionnement | zinc fondu |
| actionneur séparé | oui |
| force de traction | 10 N |
| principe d'enfichage | la force du ressort |
| force de traction | 1500 N |
| max. température ambiante | 55 °C |
| température ambiante minimale | -25 °C |
| principe de commutation Éléments de commutation | 4 contacts à action lente max. |
| durée de vie mécanique | 106 cycles de permutation |
| fixation | 4 x M5 |
| type de connexion | connexion à vis |
| section max des conducteurs (flex., brin) | 0.34 mm² |
| section max des conducteurs (flex., brin) | 1.5 mm² |
| entrée de câble | 3 x M20x1.5 |
| poids | 0.5 kg |
| position de montage | libre |
| classe de protection (IP) | IP67 |
classification
| ETIM 5.0 | interrupteur de position avec verrouillage |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | interrupteur de position avec verrouillage |
| ETIM 4.0 | interrupteur de position avec verrouillage |
| ETIM 6.0 | EC002593 |
| ETIM 7.0 | EC002593 |
| ECLASS 11 | 27270611 |
| ETIM 8.0 | EC002593 |
| ETIM 9.0 | EC002593 |
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
| R1.311.9006.0 | | | |
| R1.311.9002.0 | | | |
| R1.311.9005.0 | | | |
| R1.311.9003.0 | | | |
| R1.311.9007.0 | | | |
| R1.311.9004.0 | | | |
| R1.311.9001.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 3.39MB | |
| | - | 125.46kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 64.73kB | |
| | - | 68.39kB | |
| | - | 176.78kB | |
| | - | 275.76kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 197.86kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 64.05kB | |
| | - | 61.73kB | TIF |
| | - | 3.47MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 386.35kB | |
| | - | 2.89MB | STP |
| | - | 6.79MB | IGS |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numéro d'article R1.311.1120.0
Safety switch with guardlocking, separate actuator and metallic head, spring operated, 1500 N, contacts interlocking 2 NC, contacts guard locking 2 NC