Retour à l'aperçu
Lampe RST 24V DC 5W
Numéro d'article 83.240.0030.0
podis® LED Luminaire, lamp power 4.9 W, 24 V DC, 450 lm, power supply system RST20i3 signal brown, IP65, protection class II, color housing light grey
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 83.240.0030.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088111006 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 94054231 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 176 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 124 mm |
| hauteur emballée | 137 mm |
| poids brut emballé | 380 g |
| volume emballé | 2990 ccm |
| poids net pièce unique | 321 g |
| volume de la pièce unique | 2990 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| type de montage | mur et plafond |
|---|---|
| matériau du boîtier | polyamide |
| couleur du boîtier | gris clair |
| type de commutation | commutation permanente / commutation de veille |
| classe de protection | II |
| connexion d'alimentation de puissance | RST20i3 signal brown |
données techniques
| tension d'entrée minimale | 15 V |
|---|---|
| tension d'entrée maximale Tension d'entrée | 30 V |
| mode | courant constant |
| puissance de la lampe | 4.9 W |
| fusible | 0,5A / 60V remise à zéro |
| protection contre les inversions de polarité | oui |
| caractérisation de l'éclairage de secours | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| température ambiante ta max. | 70 °C |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 70 °C |
| normes | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| puissance lumineuse | 450 lm |
| tension nominale | 24 V |
| courant nominal | 0.2 A |
| type de tension | DC |
| tageslichtweiß ﹥ 5300 K | |
| classe de protection (IP) | IP65 |
| 50000 Std | |
| 5700 K |
dimensions
| longueur | 161 mm |
|---|---|
| largeur | 104 mm |
| hauteur | 73.4 mm |
classification
| ETIM 5.0 | LED-lamp/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | LED-lamp/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | LED-lamp/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
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
| 96.021.4051.4 | | | |
| 05.560.3419.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 233.21kB | |
| | - | 70.40kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 271.94kB | |
| | - | 269.07kB | |
| | - | 43.74kB | |
| | - | 201.34kB | |
| | - | 661.63kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 263.92kB | |
| | - | 1.08MB | STP |
| | - | 2.83MB | IGS |
| | - | 655.28kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 6.55MB | ZIP |
Numéro d'article 83.240.0030.0
podis® LED Luminaire, lamp power 4.9 W, 24 V DC, 450 lm, power supply system RST20i3 signal brown, IP65, protection class II, color housing light grey