Retour à l'aperçu
module d'alimentation FCS E16 5 SASA M50L SW
BEST CHOICE
Numéro d'article 75.450.2253.1
podis® CON 5G16 feed-in module, rated voltage 690 V, rated current 100 A, input round cable, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 35 mm², output for 5G16 flatcable, IP65, color housing black,
données commerciales
|
numéro d'article
|
75.450.2253.1
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088707575
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
CZ
|
|
numéro de tarif douanier
|
85371098
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
340 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
185 mm
|
|
hauteur emballée
|
160 mm
|
|
poids brut emballé
|
1479 g
|
|
volume emballé
|
10064 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
1253 g
|
|
volume de la pièce unique
|
10064 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
1 pièce(s)
|
données de connexion
|
nombre de pôles
|
5
|
|---|---|
|
nombre de points de raccordement par pôle
|
1
|
|
type de terminaison (câble rond)
|
connexion à vis
|
|
type de connection bus d'énergie
|
connexion à vis
|
|
nombre d'entrées
|
1
|
|
type d'entrée
|
round cable
|
|
nombre de sorties
|
1
|
|
type de sortie
|
for 5G16 flatcable
|
|
section de conducteur souple
|
1,5 mm² - 35 mm²
|
|
section de raccordement rigide
|
1,5 mm² - 50 mm²
|
données mécaniques
|
matériau du boîtier
|
polycarbonat (PC)
|
|---|---|
|
couleur du boîtier
|
noir
|
|
résistant aux UV
|
oui
|
|
indice de protection contre les chocs
|
IK08
|
|
classe de protection (IP)
|
IP65
|
|
type de montage
|
structure
|
caractéristiques électriques
|
tension nominal
|
690 V
|
|---|---|
|
courant nominal
|
100 A
|
|
type de tension pour la tension d'alimentation
|
AC
|
dimensions
|
longueur
|
252 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
162 mm
|
|
hauteur de montage
|
120 mm
|
classification
|
ECLASS 11
|
27142409
|
|---|---|
|
ETIM 9.0
|
EC000214
|
conformité du produit
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
|---|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| Z5.507.3653.1 |
|
|
|
| 06.564.8400.0 |
|
|
|
| 05.505.0900.1 |
|
|
|
| Z5.507.3753.1 |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 00.771.0307.1 |
|
|
|
| 99.099.0000.8 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 824.78kB | |
|
|
- | 216.04kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 223.50kB | |
|
|
- | 221.38kB | TIF |
|
|
- | 3.99MB | DXF |
BEST CHOICE
Numéro d'article 75.450.2253.1
podis® CON 5G16 feed-in module, rated voltage 690 V, rated current 100 A, input round cable, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 35 mm², output for 5G16 flatcable, IP65, color housing black,