Retour à l'aperçu
multipôle adaptateur BAS BAS LR 6 4,0 50
Numéro d'article 70.105.0653.3
Multipole adapter revos BASIC 500V/16A screw connection 6 pole + ground, long design, female insert, ground right
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 70.105.0653.3 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573218123 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 185 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 166 mm |
| hauteur emballée | 68 mm |
| poids brut emballé | 960 g |
| volume emballé | 2088 ccm |
| poids net pièce unique | 91.8 g |
| volume de la pièce unique | 208.8 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| version | insert femelle |
|---|---|
| taille (selon la norme DIN 43880) | 6 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V2 |
| couleur | gris |
| degré de pollution | 3 |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
| convient pour une installation en ligne | non |
données de connexion
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| nombre de pôles | 6 |
| plus contacts de commutation | 0 |
| nombre de pôles par rapport au courant nominal 2 | 0 |
| nombre de pôles par rapport au courant nominal 3 | 0 |
| nombre total de pôles sans contact avec la terre | 6 |
| avec protection du fil | oui |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min. | 0.5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max. | 4 mm² |
| contact de protection | oui |
données techiques UL/CSA
| tension nominale selon UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| courant nominal selon UL | 16 A |
| courant nominal selon CSA | 16 A |
| section du conducteur souple min. | 0.5 mm² |
| section du conducteur souple max. | 4 mm² |
| section du conducteur souple AWG | 20-12 AWG |
version
| avec logement | non |
|---|---|
| type de construction | long (6 champs de marque) |
| position du conducteur de protection | droite |
contacts
| matériel de contact | alliage de cuivre |
|---|---|
| surface | etamé |
| longueur de dénudage | 12 mm |
| résistance de contact | 3 mOhm |
conception tête vis / Serrage au couple recommandé
| vis de fixation | H1/0.5-0.7 Nm |
|---|---|
| vis de serrage | M3/0,5-0,7 Nm fendu |
| vis des conducteurs de terre | H2/1.2-1.6 Nm |
données techniques DIN EN 61984
| tension nominale | 500 V |
|---|---|
| tension nominale vers PE | 500 V |
| courant nominal | 16 A |
| tension nominale d'impultion | 6 kV |
classification
| ETIM 5.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | contact inséré pour connecteurs lourds |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 122.64kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 1.66MB | |
| | - | 536.29kB | |
| | - | 524.52kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 73.42kB | |
| | - | 71.25kB | TIF |
| | - | 29.18kB | TIF |
| | - | 31.09kB | |
| | - | 1.57MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 333.30kB | |
| | - | 2.62MB | STP |
| | - | 7.32MB | IGS |
| | - | 1.48MB | JT |
Numéro d'article 70.105.0653.3
Multipole adapter revos BASIC 500V/16A screw connection 6 pole + ground, long design, female insert, ground right