CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Coffrets de distribution temporaire – gesis® WIV

Les coffrets de distribution gesis® WIV offrent une solution mobile pour les installations électriques temporaires, des stands d’exposition aux applications d’éclairage et événementielles.

Vue d’ensemble
Produits

COFFRETS DE DISTRIBUTIONDU SYSTÈME WIV 
FLEXIBILITÉ MAXIMALE + MOBILITÉ.

Flexibilité et mobilité maximales : Avec nos coffrets de distribution WIV enfichables pour expositions, vous êtes bien placé pour bénéficier d'un fonctionnement sans faille dans des lieux qui changent d'utilisation. Des matériaux et des composants de qualité éprouvée garantissent des connexions rapides et fluides et une alimentation sûre sur le site.

Vous ne parvenez pas à trouver un distributeur d'énergie approprié à vos besoins dans notre portefeuille ?
Nous nous ferons un plaisir de configurer votre distributeur sur demande !

APPLICATIONS DES COFFRETS DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE MOBILES

DISTRIBUTEUR EN H GESIS® CLASSIC

3 pôles, 1 entrée, 2 sorties

GESIS® CLASSIC H-DISTRIBUTOR

3 pôles,1 entrée, 3 sorties

CÂBLE D'EXTENSION GESIS® CLASSIC

3G1,5 mm2 ou 3G2,5 mm2

DISTRIBUTEUR POUR EXPOSITIONS WIV

CÂBLE D'EXTENSION GESIS® CLASSIC

3G1,5 mm2 ou 3G2,5 mm2

GESIS® PRISE MULTIPLE CASCADABLE

DISTRIBUTEUR EN T GESIS® CLASSIC

3 pôles, 1 entrée, 2 sorties

CÂBLE DE CONNEXION GESIS® CLASSIC

3G1,5 mm2 ou 3G2,5 mm2

VOIR PLUS
RAPIDE

Temps de montage et de démontage très rapides grâce aux composants préfabriqués.
FLEXIBLE

Une grande flexibilité grâce à la possibilité d'enficher et d'étendre facilement le système.
SÛR

Les systèmes de connecteurs gesis®/RST® de Wieland permettent une mise en service sûre, rapide et sans erreur.

COFFRETS DE DISTRIBUTION WIV: un SYSTème RAPIDE, FLEXIBLE ET PLUGGABLE

Les coffrets de distribution sont disponibles avec différents systèmes de connexion, gesis® MINI et gesis® CLASSIC étant ceux destinés aux zones intérieures sèches. Ils disposent également de prises de sécurité. Si des indices de protection plus élevés sont requis, on utilise les versions RST®. Les disjoncteurs différentiels et miniatures ainsi que les interrupteurs principaux sont tous harmonisés. Le câblage du stand d'exposition est réalisé avec les systèmes mentionnés ci-dessus. Il est possible d'utiliser différents types, sections et longueurs de câbles ainsi que d'autres composants, tels que des blocs de distribution.

Les boîtes de distribution sont construites selon la norme IEC 61439. Le reste de l'installation peut être réalisé conformément aux normes DIN VDE 0100-711 et DIN VDE 0100-740.

SYSTÈMES DE CONNECTEURS

Différents systèmes de connecteurs d'installation sont utilisés pour les entrées/sorties, conformément à la norme DIN EN 61535. Le choix du système qui vous convient le mieux dépend des circonstances extérieures. Nous serons heureux de vous conseiller.

  • gesis® MINI : Pour les applications où l'espace d'installation disponible est limité, gesis® MINI est le meilleur choix.
  • gesis® CLASSIC : Le système standard établi depuis 40 ans offre une large gamme d'accessoires.
  • RST® CLASSIC : Il est utilisé lorsqu'une protection IP élevée est requise.

INDICE DE PROTECTION

Une classe de protection inférieure est généralement adéquate pour les intérieurs secs. Si l'exposition à l'eau doit être envisagée, une classe de protection plus élevée sera nécessaire. Les câbles et les connecteurs doivent également répondre à ces exigences.

  • Boîtes de distribution avec prises RST®
  • Le système RST® couvre toutes les classes de protection de IP54 à IP69.
  • Le distributeur doit être protégé contre l'eau (par exemple la pluie) par le haut.

COMPTEUR

Le compteur est utilisé principalement pour mesurer la consommation. Comme tous les conducteurs extérieurs peuvent être enregistrés séparément, il est possible d'obtenir une répartition symétrique de la charge.

MONTAGE

Il est très facile de monter le coffret grâce au support de montage robuste et bien conçu, même dans des conditions d'installation restreintes.

  • Diverses perforations dans le panneau arrière
  • Poignée de transport intégrée au panneau arrière

DISPOSITIFS DE PROTECTION / 
DE COMMUTATION

Une sécurité maximale est importante pour nous ! C'est pourquoi les dispositifs de protection et de commutation utilisés sont harmonisés et de la plus haute qualité.

  • Interrupteur principal
  • Disjoncteur à courant résiduel
  • Disjoncteur miniature
  • Protégé par une couverture transparente
  • Couvercle d'ouverture

LES AVANTAGES DE NOS COFFRETS DE DISTRIBUTION

  • Montage/démontage rapide
  • Des connexions sûres
  • Réutilisation de tous les composants
  • Distributeur robuste
  • Manipulation facile des boîtes de distribution et de l'ensemble du système

1. MISE EN SERVICE RAPIDE

Nos boîtes de distribution sont livrées prêtes à fonctionner. L'alimentation se fait par une prise CEE. Les prises sont ensuite branchées rapidement et facilement, et le reste du câblage de la zone est réalisé à l'aide de composants préfabriqués. Donc, après l'inspection professionnelle, l'installation est prête à être utilisée.

2. ADAPTATION FLEXIBLE

Selon les besoins énergétiques, une version de 20 kVA ou de 40 kVA est disponible. L'énergie est distribuée et mise à disposition via les systèmes de connexion de Wieland. Si d'autres connexions sont nécessaires par circuit, elles sont très faciles à réaliser avec nos blocs de distribution.

3. ENREGISTREMENT DES 
DONNÉES ÉLECTRIQUES

Nos coffrets de distribution peuvent également être fournis avec un compteur multifonction permettant de déterminer simplement les données électriques, de l'enregistrement de la consommation d'électricité à l'enregistrement de la consommation d'énergie.

4. PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE SIMPLES

Pour la planification du système, il suffit de déterminer le nombre de sorties et de définir le système de connexion souhaité (gesis® MINI, gesis® CLASSIC, RST® CLASSIC).

Tous les accessoires sont disponibles dans notre Shop !

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS 
DE FIXATION

POSSIBILITÉ DE MONTAGE D'UNE DÉCHARGE DE TRACTION POUR LES CÂBLES SORTANTS

LES CYCLES DE TEST 
PEUVENT ÊTRE PROLONGÉS, LE CAS ÉCHÉANT, GRÂCE AU SYSTÈME ENFICHABLE.

SORTIES AVEC SYSTÈME DE CONNEXION POUR :

Zones intérieures sèches 
gesis® MINI et gesis® CLASSIC
gesis® MINI
gesis® CLASSIC
 

 Zones intérieures humides 
RST® CLASSIC avec protection IP élevéeRST® CLASSIC

SORTIES DE COULEUR NOIR POUR LE COURANT CONTINU

COUVERCLE TRANSPARENT POUR L'OUVERTURE

PANNEAU DE DISTRIBUTION 
À 2 OU 3 RANGS

SELON LE MODÈLE, 
ÉQUIPÉ DE

  • Disjoncteur à courant résiduel
  • Disjoncteur miniature
  • Interrupteur principal

DISPOSITIF DE MESURE POUR PLUS DE 30 MESURES ÉLECTRIQUES

CONNEXIONS POUR :

alimentation, fiche de sécurité, égalisation de potentiel et courant triphasé

EXTERIOR EARTHING CONNECTION M8

DONNÉES TECHNIQUES

 

gesis® CLASSIC (GST18®)

gesis® MINI (GST15)

RST® CLASSIC 
(RST20)

DESIGNATIONS

20 kVA
40 kVA
20 kVA
40 kVA
20 kVA
40 kVA
Dispositif de mesureEn optionEn optionEn optionEn optionEn optionEn option
Charge connectée20 kVA40 kVA***20 kVA40 kVA***20 kVA40 kVA***
Max. pré-fusible32 A63 A32 A63 A32 A63 A
Pluggable avecRST50CEE 63 ARST50CEE 63 ARST50CEE 63 A
Longueur du câble de connexion3 m**3 m3 m**3 m*3 m**3 m*
Matériau du boîtierPolycarbonate robuste
Couleur du boîtierGris électrique
Ensembles d'appareillage de commutation et de commandeIEC 61439
Conditions ambiantesPour les pièces sèches uniquementPour les zones extérieures protégées
Classe de protection 
- sans connecteur correspondant
- avec connecteur correspondant
IP20
IP40
IP20
IP44
Méthode de montageMontage mural
Schéma du circuitInclus dans la livraison
Liste des pièces et plan d'encombrementSur demande

* Le câble est posé dans le distributeur
** Le câble de raccordement CEE 32 A sur RST® POWER est compris dans la livraison 
*** 20 kVA de sorties directes + 20 kVA de sorties protégées pour un distributeur de 20 kVA

FAQ

Comment puis-je obtenir un coffret d'installation temporaire ? 
  • Vous trouverez une variété de modèles dans notre Shop ou notre broschure
  • Si vous ne trouvez pas ici le distributeur d'installation dont vous avez besoin, contactez-nous. Nous serons heureux de configurer votre distributeur sur demande.
De quel distributeur ai-je besoin pour les applications extérieures ? 

Pour les zones extérieures protégées, choisissez le coffret d'installation RST®. Cela offre la protection IP requise (fiche CEE IP44 / RST IP65). 

Quelles sont les possibilités de connexion avec les coffrets d'installation ? 
  • Tous nos coffrets d'installation peuvent être branchés sur les systèmes gesis® ou  RST®de Wieland .
    • Connexions enfichables avec des ensembles de câbles (Wieland)
      • Tous les connecteurs peuvent être branchés sans outils.
      • Les risques de confusion sont exclus grâce au codage couleur et mécanique des systèmes de connexion.
    • Connexions enfichables avec des connecteurs auto-assemblés (Wieland)
  • Connexion CEE
Utilisation du coffret de 40 kVA 

Pour exploiter pleinement la capacité de 40 kVA, deux coffrets d'installation, un de 40 kVA et un de 20 kVA , sont nécessaires. Le routing et la distribution symétrique de la charge vers les deux distributeurs de l'installation vous fourniront la totalité des 40 kVA. Ainsi, vous pouvez fournir 20 kVA à chacun des deux coffrets d'installation, séparés physiquement sur un même stand d'exposition ou, selon les besoins, ou même sur deux stands d'exposition distinct. Vous pouvez également faire fonctionner le coffret d'installation 40 kVA de manière autonome avec un adaptateur approprié sur une connexion 20 kVA.

Y a-t-il une prise CEE 16 A sur le distributeur de l'installation ?

Non, le coffret d'installation n'est pas livré avec une prise CEE 16 A intégrée. Grâce à la connexion GST18i5 intégrée, vous pouvez connecter un câble adaptateur GST18i5 à une prise CEE 16 A (article n° 99.410.0000.1) pour alimenter vos consommateurs.

Quels types de sorties le coffret d'installation possède-t-il ? 
  • Il possède des sorties commutables (connecteurs blancs) et non commutables (connecteurs noirs).
  • Les sorties commutables peuvent être déconnectées via l'interrupteur principal si nécessaire (par exemple la nuit). Les disjoncteurs miniatures (MCB) ne servent pas à commuter les sorties.
  • Pour les consommateurs qui doivent fonctionner en continu (par exemple, un réfrigérateur), il existe des sorties non commutables (connecteurs noirs).
Existe-t-il une prise de terre pour la mise à la terre des parties métalliques du stand d'exposition ?

Oui, il y a un point de connexion accessible de l'extérieur qui est équipé d'un boulon hexagonal M8. Il est relié au potentiel PE du câble d'alimentation.

Quelles sont les exigences de montage ?
  • Montez le coffret d'installation verticalement.
  • Utilisez un matériel de montage approprié.
  • Montez sur une surface non combustible.
  • Ne pas encastrer/couvrir les distributeurs d'installation, et assurer une ventilation suffisante :
    Distance d'environ 30 cm vers le bas/vers le haut jusqu'à la surface suivante
    Distance d'environ 5 cm à gauche/droite de la surface suivante
  • Montez les distributeurs d'installation uniquement sur la surface de montage désignée.
  • Utilisez un point de fixation pour chaque coin du boîtier.
  • Le coffret d'installation doit toujours être facilement accessible pour les contrôles visuels et les travaux de maintenance après le montage, y compris pendant le fonctionnement.
  • N'exposez pas les coffrets d'installation à la lumière directe du soleil. Cela peut entraîner une augmentation non autorisée de la température ainsi qu'un vieillissement prématuré des composants et du boîtier.
Fixation des câbles de connexion 

Sur le côté du cadre de montage en aluminium se trouvent des trous rectangulaires perforés (traversées). Les câbles peuvent être fixés à l'aide de serre-câbles afin de protéger les fiches des sorties de tout pliage.

Comment la mise en service doit-il être effectué ? 
  • Les coffrets d'installation utilisés uniquement pour distribuer l'énergie et les données ne nécessitent généralement pas de mise en service. Le distributeur est entièrement fonctionnel une fois qu'il a été monté et installé correctement. Une réinitialisation, par exemple du RCCB ou du MCB, peut être nécessaire.
  • Respectez les directives CEM nécessaires lors de l'installation et de la mise en service.
  • Les manuels nécessaires à la mise en service et à la configuration de l'appareil de mesure sont disponibles sur le site web du fabricant.

TÉLÉCHARGEMENTS

EXHIBITION DISTRIBUTORS gesis® WIV - Brochure

0705.1 | 4 MB

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel