Retour à l'aperçu
sortie de câble plat FCS 4 7 SI BU SW FM
Numéro d'article 99.800.4866.1
podis® CON 7G4 flat cable outlet, with fix mounting plate, rated voltage 500 V, rated current 20 A, IP65, color housing black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 99.800.4866.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088077388 |
| Quantité minimale de commande | 5 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 376 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 156 mm |
| hauteur emballée | 83 mm |
| poids brut emballé | 1465 g |
| volume emballé | 4868 ccm |
| poids net pièce unique | 276 g |
| volume de la pièce unique | 973.6 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
certificats / homologations
données de connexion
| nombre de pôles | 7 |
|---|---|
| nombre de points de raccordement par pôle | 1 |
| type de terminaison (câble rond) | connecteur de pénétration |
| type de connection bus d'énergie | connexion enfichable |
données techiques UL/CSA
| tension nominal | 600 V |
|---|---|
| courant nominal | 20 A |
données mécaniques
| couleur du boîtier | noir |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP65 |
| type de montage | bac fil |
caractéristiques électriques
| tension nominal | 500 V |
|---|---|
| courant nominal | 20 A |
| type de tension pour la tension d'alimentation | AC/DC |
| tension nominale de fonctionnement d'énergie auxiliaire | 250 V |
| courrant nominal de fonctionnement d'énergie auxiliaire | 20 A |
dimensions
| longueur | 140 mm |
|---|---|
| largeur | 60 mm |
| hauteur de montage | 62 mm |
classification
| ETIM 5.0 | coffret de distribution |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | coffret de distribution |
| ETIM 4.0 | coffret de distribution |
| ETIM 3.0 | coffret de distribution |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| | - | 2.44MB | |
| | - | 71.44kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB | |
| | - | 201.34kB | |
| | - | 79.95kB | |
| | - | 776.88kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 198.09kB | |
| | - | 198.35kB |
Numéro d'article 99.800.4866.1
podis® CON 7G4 flat cable outlet, with fix mounting plate, rated voltage 500 V, rated current 20 A, IP65, color housing black