CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Alimentation haute puissance – vente

Solutions modulaires pour des charges à haute puissance – positionnables de manière flexible, avec une protection décentralisée et sûres en fonctionnement sous tension.

Les environnements de vente au détail nécessitent une alimentation flexible pour des équipements à haute puissance qui changent fréquemment d’emplacement. Un système de distribution d’énergie enfichable et décentralisé permet l’alimentation sûre de charges avec une demande énergétique accrue directement sur la surface de vente – adaptable de manière flexible aux évolutions des concepts d’espace et d’assortiment.

Exigences typiques 
Sur la surface de vente

  • Alimentation des charges à haute puissance avec des puissances de connexion plus élevées
  • Mise à disposition flexible de puissance dans des zones de vente changeantes
  • Protection décentralisée des circuits individuels et des groupes d’équipements
  • Distribution de puissance structurée plutôt qu’un câblage de fortune
  • Installation sûre en fonctionnement sous tension, sans modifications importantes

Figure : distribution d’énergie enfichable et décentralisée avec câble plat, répartiteurs du système et circuits sortants enfichables pour des charges sur la surface de vente.

ARCHITECTURE DU SYSTÈME 
EN UN COUP D’ŒIL

La puissance est fournie via un câble plat qui sert d’infrastructure d’alimentation continue sur la surface de vente.
Les charges à haute puissance sont raccordées de manière flexible et protégées de façon décentralisée via des adaptateurs préassemblés et des boîtiers de distribution. La distribution de puissance est enfichable conformément à DIN EN 61535 et fait partie de l’installation fixe.

DANS CHAQUE ZONE DE VENTE

  • Câble plat continu pour la distribution de puissance
  • Répartiteurs du système avec protection décentralisée pour des charges électriques plus élevées
  • Circuits sortants enfichables pour la connexion flexible des charges
  • Prise de puissance à n’importe quelle position le long de la surface de vente
  • Extension ou adaptation modulaire sans nouveau câblage

DOMAINES D’APPLICATION TYPIQUES

  • Magasins spécialisés en électricité
  • Magasins de bricolage
  • Magasins spécialisés en gros appareils
  • Zones de vente avec des groupes d’équipements changeants
  • Zones promotionnelles et de présentation avec une puissance de raccordement élevée

AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

✅ Distribution d’énergie enfichable pour des charges électriques plus élevées

Garantit une alimentation sûre et fiable pour les charges à haute puissance.

✅ Prise de puissance à n’importe quelle position

Le long de la surface de vente sans travaux d’installation supplémentaires

✅ Protection locale des circuits individuels

Pour une sécurité de fonctionnement accrue et un impact de panne limité

✅ Installation modulaire sans nouveau câblage

Grâce à des composants du système préassemblés industriellement

✅ Haute fiabilité opérationnelle en fonctionnement sous tension

Grâce à une distribution de puissance enfichable conforme aux normes selon la norme DIN EN 61535

✅ Intervalles d’inspection prolongés – de 2 à 4 ans

Grâce à une infrastructure électrique installée en permanence, conforme aux normes

Planifiez les surfaces de vente maintenant

LES COMPOSANTS DROITE 
POUR DES CHARGES ÉLECTRIQUES PLUS ÉLEVÉES SUR LA SURFACE DE VENTE

Composants du système gesis® préassemblés industriellement 

CÂBLE PLAT COMME INFRASTRUCTURE DE PUISSANCE

Câble plat enfichable pour une distribution de puissance flexible sur la surface de vente. Il sert d’infrastructure de puissance continue et permet des prises de puissance à n’importe quelle position.

→ En savoir plus

BOÎTE DE DISTRIBUTION AVEC PROTECTION DÉCENTRALISÉE

Boîte de distribution pour une distribution de puissance sûre vers des charges à haute puissance. Avec des circuits sortants protégés de façon décentralisée pour des zones de charge définies sur la surface de vente.

→ En savoir plus

PRISES D’APPAREILS & CIRCUITS SORTANTS ENFICHABLES

Multiprises et blocs de distribution enfichables pour le raccordement flexible des charges. En option, extensible avec une protection contre les surtensions de classe 3.

Partie d’une 
architecture système holistique pour le commerce de détail

Cette application fait partie de l’installation de magasin enfichable de Wieland.
Toutes les solutions — de la distribution de puissance aux rayonnages et à l’alimentation des médias jusqu’à l’éclairage — reposent sur une architecture de système commune et modulaire pour les surfaces de vente.

Accéder à la page d’aperçu du commerce de détail

Fiabilité de la planification dès le départ

Avez-vous besoin de plus d’informations ? 
Contactez nos spécialistes.

Nos solutions enfichables pour des charges électriques plus élevées vous accompagnent dans une distribution de puissance sûre, flexible et conforme aux normes sur la surface de vente.

Appelez maintenant au : +49 951 9324 996

Demander une consultation
RAPPEL – Service

Évitez la mise en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplissez le formulaire
  2. Indiquez le créneau souhaité
  3. Recevez un appel de nos experts
Planifier un appel