CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR LES SURFACES DE VENTE ET LES AMÉNAGEMENTS DE MAGASIN

Solution électrique enfichable pour l’alimentation et l’électrification de l’éclairage pour l’agencement & les espaces de vente.

Installations de magasin enfichables pour espaces de vente modernes

Les espaces de vente imposent de fortes exigences à l’infrastructure électrique — de l’alimentation de base jusqu’aux charges individuelles. L’énergie, les données et l’éclairage doivent être disponibles en toute sécurité, être adaptables de manière flexible et être parfaitement intégrés à différents concepts de magasin.

Avec des systèmes d’installation enfichables, Wieland crée la base d’une installation de magasin de bout en bout, modulaire : clairement structurée, facile à planifier graphiquement et standardisée à mettre en œuvre — des sites simples aux déploiements internationaux.

Le problème

Le nombre de récepteurs électriques dans les espaces de vente ne cesse d’augmenter — des caisses, étagères et tables multimédia jusqu’à l’éclairage, les points de charge et les modules temporaires. Les installations électriques conventionnelles atteignent rapidement leurs limites : longs délais de reconfiguration, coûts élevés, flexibilité limitée et dépendance à des électriciens qualifiés pendant l’exploitation en cours.

L’ 
opportunité

Aujourd’hui, les espaces de vente peuvent être planifiés de manière holistique depuis l’infrastructure électrique de base jusqu’au consommateur final. Un système de distribution de puissance enfichable et modulaire offre une flexibilité maximale — dès la phase de planification et également lors de l’exploitation ultérieure. Cela crée des concepts uniformes et évolutifs avec une qualité d’exécution constante dans toutes les succursales — y compris pour les modules shop-in-shop ou les réaménagements saisonniers.

La 
solution

Avec des solutions de systèmes enfichables de Wieland Electric, l’énergie est acheminée dans l’espace de vente rapidement, en toute sécurité et avec flexibilité.
Du câblage d’infrastructure via la boîte de distribution jusqu’à l’éclairage, les récepteurs électriques peuvent être connectés, étendus ou reconfigurés de manière modulaire — sans aucun recâblage et avec de courts délais de conversion.
Le résultat : des espaces de vente pérennes, des coûts gérables et une fiabilité maximale de planification.

INSTALLATION DE MAGASIN EN TANT QUE PLATEFORME

Une architecture de système enfichable qui relie des applications de puissance et de données à l’éclairage et aux applications spéciales — une fois planifiée, elle peut être facilement mise à l’échelle pour des déploiements nationaux et internationaux.

DE LA BASE À L’APPLICATION

1. Infrastructure de base

Énergie & données comme base enfichable pour l’espace de vente.
2. Distribution dans tout l’espace

Structurer de manière modulaire — étendre et adapter avec souplesse.
3. Raccordement des récepteurs

Étagères, caisses, tables multimédia : raccordement rapide au moyen de connexions enfichables.
4. Évolutions en cours d’exploitation

Réaménager, étendre, réaffecter — sans recâblage.

UN SEUL SYSTÈME – DE NOMBREUSES APPLICATIONS DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL

Toutes les applications sont basées sur une installation de magasin enfichable unifiée — modulaire, sûre et extensible de manière flexible.

PLUG & PLAY DANS L’ESPACE DE VENTE – FLEXIBLE, SÉCURISÉ ET PÉRENNE

La vidéo présente l’architecture système de bout en bout dans le commerce de détail — depuis l’installation du magasin, en passant par l’éclairage et le câblage d’infrastructure, jusqu’à l’application au point de vente (POS).

Shopverkabelung von Wieland Electric

Domaines d’application pour 
les installations de magasin enfichables dans le commerce de détail

Les installations électriques enfichables de Wieland sont utilisées partout où les espaces de vente sont modulaires dans leur conception, fréquemment modifiés ou déployés de manière standardisée.

Le système convient pour :

  • Les magasins de grand format et les magasins spécialisés avec des plans d’assortiment changeants
  • Les magasins alimentaires et les discounters avec des concepts de magasin standardisés
  • Les magasins de meubles avec de grandes zones d’affichage
  • Les magasins de vêtements et d’articles de sport avec des réaménagements saisonniers
  • Les magasins non alimentaires avec une forte densité d’équipements et d’éclairage
  • Les systèmes shop-in-shop (p. ex., zones de marque, modules promotionnels)
  • Les déploiements internationaux avec une logique d’installation cohérente
Comptoirs de caisse
Étagères
Mobilier de présentation
Zones de vente
Équipements haute puissance
Éclairage (1/3)
Éclairage (réglable)

ALIMENTATION ENFICHABLE DES COMPTOIRS DE CAISSE

Alimentation enfichable en puissance et en données pour les comptoirs de caisse — clairement structurée, extensible de manière modulaire et sûre pendant l’exploitation en cours.

  • Distribution centralisée de puissance et de données
  • Alimentation modulaire des comptoirs de caisse individuels
  • Ajustement rapide lors des réaménagements

Détails sur l’alimentation des comptoirs de caisse

VOTRE INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
– RAPIDEMENT PLANIFIÉE, EXÉCUTÉE AVEC PRÉCISION !


Nous vous facilitons les premiers pas avec des solutions électriques sur mesure, adaptées à vos besoins d’agencement de magasin. Avec le Building Solutions Configurator, vous pouvez planifier des installations électriques plug-and-play en un rien de temps et configurer votre première solution en quelques minutes seulement. Choisissez parmi nos options préconfigurées (optimisées pour des résultats efficaces et éprouvés) ou lancez immédiatement votre configuration personnalisée :

UNE VALEUR AJOUTÉE TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE DE VOTRE ESPACE DE VENTE

EXPLOITANT/INVESTISSEUR :

  • Délais de réaménagement réduits pour les changements d’agencement
  • Concepts standardisables pour les déploiements de magasins
  • Haute fiabilité opérationnelle pendant l’exploitation en cours
  • Pérennité grâce à une infrastructure extensible de manière modulaire

AGENCEUR/PLANIFICATEUR :

  • Grande flexibilité en phase de planification
  • Des structures claires plutôt que des solutions de fortune
  • Qualité d’exécution constante dans tous les magasins
  • Un système pouvant être adapté aux modules shop-in-shop
  • Prolongation des intervalles d’inspection des équipements électriques (en savoir plus)

ENSEIGNES/EXPLOITATION :

  • Ajustement rapide de l’espace de vente pour les changements d’assortiment ou d’agencement
  • Exécution flexible des campagnes et promotions saisonnières
  • Réaménagements et extensions sans longs délais
  • Câblage clair et ordonné sur la surface de vente
  • Manipulation intuitive grâce à des composants enfichables, modulaires

RÉAMÉNAGEMENTS ET EXTENSIONS SANS TEMPS D’ARRÊT

Avantages techniques et organisationnels :

  • Réaménagements possibles pendant l’exploitation en cours
  • Processus reproductibles pour les réaménagements et les extensions
  • Personne instruite en électricité (EUP) suffisante
  • Pas de solutions de multiprises en cascade
  • Installation structurée avec des cycles d’inspection clairement définis
  • Haute sécurité de fonctionnement grâce à la logique de système enfichable

VOYEZ PAR VOUS-MÊME ! 

La comparaison directe montre à quel point la différence est grande en pratique :
Dans cette vidéo, vous pouvez voir une installation électrique conventionnelle comparée à un câblage enfichable avec le système gesis® NRG éprouvé — y compris le temps requis, les étapes d’installation et la manipulation.

Résultat : des temps d’installation nettement réduits, moins de complexité et plus de flexibilité en exploitation.

Pérennisez votre projet retail

Demander une consultation

POURQUOI WIELAND POUR LE COMMERCE DE DÉTAIL ?

✅ 50 ans d’installation électrique enfichable

Une expérience qui se reflète dans des systèmes robustes, des solutions conformes aux normes et un savoir-faire pratique éprouvé — spécifiquement pour des exigences complexes du commerce de détail.

✅ Expertise système plutôt que des produits individuels

Wieland accompagne les projets retail dès les premières phases de planification jusqu’à la mise en œuvre – avec des architectures de système bien conçues pour la puissance, les données et l’éclairage.

✅ Grande flexibilité grâce à la logique de système enfichable

Distribution modulaire, codage clair et boîtes de distribution évolutives permettent des ajustements sans recâblage — même pendant l’exploitation en cours.

✅ ADN du retail & réseautage sectoriel

De nombreuses années d’expérience en agencement de magasins, une étroite collaboration avec les planificateurs et agenceurs, et une implication active dans le secteur.

Vous planifiez une nouvelle construction, un réaménagement ou un déploiement de magasin ?Demandez une consultation

Ce qui distingue Wieland dans le commerce de détail :
  • Grande flexibilité dès la phase de planification
     
  • Accompagnement client de proximité avec une forte expertise en conseil et en mise en œuvre
     
  • Boîtes de distribution modulares pour des concepts de magasin personnalisés
     
  • Leadership du marché dans l’installation électrique enfichable
     
  • Large variété de codages dans le système GST18®
     
  • Solutions de câbles plats pour différents scénarios de charge et d’application
     
  • Développement de concepts spécifiques au client plutôt que des solutions standard

NOS EXPERTS DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL

Systèmes d’installation 
avec une orientation pratique

« Le nombre de récepteurs électriques dans les espaces de vente ne cesse d’augmenter. »
« Nos systèmes d’installation enfichables et flexibles fournissent une base structurée et sûre pour cela — de la planification jusqu’à l’exploitation en cours. »

Frank Koberstein
Responsable comptes Retail & Investisseurs, Building Solutions

Une approche système 
pour des projets retail efficaces

« L’approche système de Wieland simplifie sensiblement les projets retail. »
« Des temps d’installation courts, des coûts prévisibles et des extensions enfichables permettent des ajustements — même pendant l’exploitation en cours. »

Dominik Stöcklein
Chef de produit, gesis®

FAQ

Le système Wieland convient pour quels segments du commerce de détail? 

En principe, le système intégré de Wieland peut être utilisé dans toutes les installations de magasin. Exemples : magasins d’ameublement, détaillants spécialisés, magasins alimentaires et non alimentaires, et de nombreux autres espaces de vente.

Le système Wieland convient pour quelles applications ? 

Les solutions de Wieland vont de l’infrastructure de distribution d’énergie de base à l’éclairage des étagères.

Quels produits Wieland sont utilisés dans les installations électriques de magasin ? 

Les principaux produits utilisés ici sont le système de câble plat gesis® NRG et les composants correspondants du système gesis® CLASSIC, tels que des câbles de rallonge.

Quel niveau d’expertise est requis pour installer les articles? 

L’installation est effectuée par des électriciens qualifiés et des personnes instruites en électrotechnique.

L’installation avec des composants Wieland est-elle garantie conforme aux normes ? 

Oui, c’est l’un des avantages du système plug&play de Wieland. Des explications détaillées des spécifications d’installation sont disponibles dans notre livre blanc « Installation électrique conforme pour les espaces de vente ».

Quelles normes et spécifications sont pertinentes pour le système d’installation de Wieland en ce qui concerne les installations fixes ? 

Le système Wieland est homologué conformément à l’IEC 61535 et installé en conformité avec la VDE0100.

Comment les présentoirs LED et les cadres lumineux sont-ils alimentés ? 

Wieland a collaboré avec affichage & Design Schulz pour développer un nouveau système de rail mural qui rend le remplacement sur site au point de vente extrêmement simple et sans outils.

Est-il possible de relier plusieurs prises avec le système gesis® CLASSIC ? 

Oui, les prises peuvent être reliées entre elles à l’aide du conducteur continu et du système de contact. Ces configurations ont été testées et confirmées par le laboratoire de Wieland.

Comment les gondoles du système d’étagères sont-elles alimentées ? 

Le système modulaire gesis® permet d’intégrer facilement des prises dans le système d’étagères.

Les zones pop-up peuvent-elles être réalisées de manière flexible ? 

Grâce à des articles universellement enfichables, les zones pop-up peuvent être électrifiées facilement et rapidement.

Existe-t-il un module de protection contre les surtensions pour les prises d’appareils ? 

Oui, le composant supplémentaire peut être enfiché dans le système. En cas de défaut, un signal acoustique signale qu’il a été déclenché.

En quoi le système Wieland soutient-il particulièrement le secteur du commerce de détail ? 

Les changements et optimisations d’agencement sont la règle, en particulier dans le commerce de détail. Les composants préfabriqués et enfichables de Wieland peuvent être réutilisés ici dans les nouvelles structures rapidement et facilement.

RESSOURCES POUR UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE ÉCONOMIQUE 
DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL

Vous trouverez ici des guides, des fondamentaux techniques et des exemples pratiques sur l’installation électrique enfichable, conforme aux normes, dans les espaces de vente — pour soutenir la planification, le déploiement, les réaménagements et l’exploitation des projets retail.

LIVRE BLANC: 
Concepts d’installation pour les espaces de vente

Découvrez dans notre livre blanc comment les installations électriques enfichables rendent les espaces de vente pérennes.

Le livre blanc montre :

  • Installation électrique conforme aux normes pour les espaces de vente selon les normes en vigueur
  • Avantages des systèmes enfichables pour les réaménagements, la maintenance et les intervalles d’inspection
  • Approches éprouvées sur le terrain pour des installations de magasin flexibles, sûres et économiques

 TÉLÉCHARGER LE LIVRE BLANC MAINTENANT

TÉLÉCHARGEMENTS

FOCUS SHOP – Brochure

0417.1 | 16 MB

gesis® Indoor - Catalog

0670.1 | 32 MB

contact

Avez-vous besoin d’informations supplémentaires ?

Veuillez contacter nos experts

Téléphone : +49 951 9324 996

Envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous rappelleront.

  1. Remplissez le formulaire
  2. Indiquez le créneau souhaité
  3. Répondez à l’appel de nos experts
Planifier un appel