CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Distribution de puissance pour le mobilier d'affichage

Des solutions plug-&-play efficaces pour une alimentation sûre et flexible des appareils électriques.

Les étagères multimédias et le mobilier d'affichage nécessitent une distribution de puissance structurée pour plusieurs appareils. Une distribution de puissance enfichable garantit la clarté, la sécurité de fonctionnement et une électrification conforme aux normes – même avec des changements fréquents d'appareils.

EXIGENCES TYPIQUES 
POUR LES TABLES MULTIMÉDIAS ET LE MOBILIER D’AFFICHAGE

  • Alimentation pour de nombreux appareils électriques directement dans la zone de présentation
  • Disposition claire des prises sans désordre de câbles
  • Haute sécurité de fonctionnement en usage continu et en démonstration
  • Protection des appareils sensibles contre les surtensions
  • Adaptation facile en cas de changements d’appareils ou de modifications

Figure : Distribution de puissance enfichable avec multiprises et protection contre les surtensions intégrée pour les étagères et tables multimédias.

STRUCTURE DU SYSTÈME EN UN COUP D’ŒIL

L’alimentation est assurée via des multiprises enfichables, interconnectées de manière modulaire.
Le câblage est assemblé et enfichable conformément à la norme DIN EN 61535. Des modules optionnels de protection contre les surtensions peuvent être intégrés afin de protéger de manière fiable les appareils connectés.

DANS CHAQUE ÉTAGÈRE ET TABLE MULTIMÉDIA

  • Multiprises enfichables pour la fourniture de puissance aux appareils électriques
  • Connexion modulaire des prises pour une disposition flexible
  • Protection contre les surtensions de classe 3 extensible en option
  • Connexions enfichables conformes aux normes conformément à la DIN EN 61535
  • Extension ou adaptation flexible sans recâblage

DOMAINES D’APPLICATION TYPIQUES

  • Rayons multimédia et électronique dans le commerce de détail
  • Zones de présentation et de démonstration
  • Tables multimédias et zones promotionnelles

AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

✅ Installation modulaire sans recâblage

Pour des ajustements rapides dans la zone de présentation

✅ Disposition des prises claire et bien organisée

Au lieu d’un chaînage en série incontrôlé de multiprises

✅ Haute fiabilité de fonctionnement en fonctionnement continue

Grâce à des connexions enfichables conformes aux normes

✅ Protection contre les surtensions intégrable

Pour protéger les appareils électriques sensibles

✅ Modernisation et extension faciles

En cas de changements d’appareils ou d’ajustements de la gamme de produits

✅ Intervalles d’inspection prolongés – de 2 à 4 ans

Grâce à une infrastructure électrique installée en permanence, conforme aux normes

Planifier le mobilier multimédia maintenant

LES COMPOSANTS DROITE POUR ÉTAGÈRE & TABLE MULTIMÉDIA

Composants de système gesis® assemblés industriellement 

PRISES POUR APPAREILS

Multiprises enfichables pour une alimentation structurée des appareils de présentation.
Extensibles de manière modulaire et, en option, avec protection contre les surtensions.

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Protège de manière fiable les appareils connectés contre les pics de tension – facilement intégrable dans les multiprises Wieland.

Partie d’une vision holistique 
de l’architecture système pour le commerce de détail

Cette application fait partie de l’installation de magasin enfichable de Wieland.
Toutes les solutions – de la distribution de puissance à l’alimentation des étagères et des équipements multimédias, jusqu’à l’éclairage – reposent sur une architecture système commune et modulaire pour les espaces de vente.

Aller à la page d’aperçu du commerce de détail

Une planification fiable dès le départ

Besoin de plus d’informations ? 
Contactez nos spécialistes.

Nos solutions enfichables pour les étagères et tables multimédias assurent l’ordre, la sécurité et la flexibilité lors des opérations de présentation.

Appelez maintenant au : +49 951 9324 996

Demander une consultation
RAPPEL – SERVICE

Évitez l’attente au téléphone.
Nos experts vous rappelleront.

  1. Remplissez le formulaire
  2. Indiquez l’horaire souhaité
  3. Recevez un appel de nos experts
Planifier un appel