CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Infrastructure électrique pour points de vente

Une infrastructure enfichable parfaitement intégrée pour les unités de réfrigération, les présentoirs et l’éclairage – flexible, sûre et adaptable à tout moment.

Les surfaces de vente au détail changent constamment — les unités de réfrigération, les présentoirs et les zones promotionnelles sont déplacés ou reconfigurés. Une infrastructure enfichable garantit une distribution de puissance flexible exactement là où c’est nécessaire, sans réinstallation complexe.

Exigences typiques 
Sur la surface de vente

  • Fourniture flexible de puissance pour des configurations de vente au détail changeantes
  • Adaptation rapide lors des rénovations et des changements saisonniers
  • Alimentation sûre pour les étagères réfrigérées, les présentoirs et l’éclairage
  • Structure claire plutôt que câblage désordonné
  • Intervention minimale dans l’installation du bâtiment existante

Figure : Câblage de surface de vente enfichable avec câble plat et prises de dérivation décentralisées pour charges électriques.

CONFIGURATION DU SYSTÈME EN UN COUP D’ŒIL

La puissance pour la surface de vente est fournie via un câble plat entièrement enfichable qui sert de rail d’alimentation flexible.
Des prises de dérivation enfichables alimentent directement les unités de réfrigération, les luminaires ou les présentoirs. Le câblage est préassemblé et permet un ajustement rapide des points de connexion le long de la surface de vente.

DANS CHAQUE ZONE DE LA SURFACE DE VENTE

  • Câble plat enfichable continu en tant qu’infrastructure énergétique
  • Options de dérivation flexibles pour les charges le long de la zone
  • Connexions enfichables pour l’éclairage, la réfrigération et les présentoirs
  • Extension ou ajustement faciles sans nécessité de recâblage

DOMAINES D’APPLICATION TYPIQUES

  • Zones de vente dans les supermarchés et hypermarchés
  • Zones d’étagères réfrigérées et rayons frais
  • Zones promotionnelles et de campagnes
  • Présentoirs éclairés et caissons lumineux
  • Installations temporaires et présentations saisonnières

AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

✅ Distribution de puissance flexible le long de la surface de vente

Grâce à un câblage entièrement enfichable

✅ Adaptation rapide lors des rénovations & des modifications d’agencement

Sans intervention dans l’installation existante

✅ Des structures claires plutôt qu’un câblage de fortune

Pour plus de clarté et de sécurité sur la surface de vente

✅ Haute fiabilité opérationnelle en fonctionnement continue

Grâce à des composants système préassemblés en usine

✅ Extension et modernisation faciles

Pour de nouvelles charges ou des exigences modifiées

✅ Intervalles d’inspection prolongés – de 2 à 4 ans

Grâce à une infrastructure électrique installée en permanence, conforme aux normes

Planifiez les surfaces de vente maintenant

LES COMPOSANTS DROITE POUR LE CÂBLAGE DES SURFACES DE VENTE

Composants du système gesis® préassemblés en usine 

RAIL D’ALIMENTATION FLEXIBLE

Câble plat enfichable pour la fourniture flexible de puissance le long de la surface de vente. Il sert de rail d’alimentation continu et peut être acheminé le long du mur, de la couverture ou du sol.

En savoir plus

COMPOSANTS PLUG-&-PLAY

Des composants enfichables pour alimenter rapidement les unités de réfrigération, les présentoirs ou les luminaires — positionnables de manière flexible et sans effort d’installation supplémentaire.

Partie d’une approche holistique 
de l’architecture système pour le commerce de détail

Cette application fait partie de l’installation de magasin enfichable de Wieland.
Toutes les solutions — de la distribution de puissance à l’alimentation des étagères et des médias jusqu’à l’éclairage — reposent sur une architecture de système commune et modulaire pour les surfaces de vente.

Vers la page d’aperçu du commerce de détail

Sécurité de planification dès la mise en route

Besoin de plus d’informations ? 
Contactez nos spécialistes.

Nos solutions enfichables pour le câblage des surfaces de vente vous accompagnent dans la planification, la mise en œuvre et l’adaptation de vos surfaces de vente — rapidement, en toute sécurité et avec flexibilité.

Appelez maintenant au : +49 951 9324 996

Demander une consultation
Rappel – Service

Évitez l’attente au téléphone. 
Nos experts vous rappelleront.

  1. Remplissez le formulaire
  2. Indiquez votre créneau horaire préféré
  3. Recevez un appel de nos experts
Planifier un appel