Retour à l'aperçu
verrouillage GST18 SW
BEST CHOICE
Numéro d'article 05.590.4556.1
Locking device for solder connections GST18i3-5, black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.590.4556.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573376663 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 105 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 58 mm |
| hauteur emballée | 68 mm |
| poids brut emballé | 93.1 g |
| volume emballé | 414 ccm |
| poids net pièce unique | 1.4 g |
| volume de la pièce unique | 8.28 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
données techniques
| longueur | 30.5 mm |
|---|---|
| largeur | 14 mm |
| hauteur | 15.5 mm |
| couleur | noir |
| description 1 | verrouillage |
| description 2 | pour le soudage de pièces |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires d'installation électrique enfichable |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 93.13kB | |
| | - | 11.68kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 51.74kB | |
| | - | 49.68kB | TIF |
| | - | 14.31kB | TIF |
| | - | 16.02kB | |
| | - | 298.29kB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 104.80kB | |
| | - | 90.48kB | STP |
| | - | 243.68kB | IGS |
| | - | 60.25kB | JT |
BEST CHOICE
Numéro d'article 05.590.4556.1
Locking device for solder connections GST18i3-5, black