Retour à l'aperçu
WTPN 2.5 SNK02
Numéro d'article 5D.203.8155.0
WTPN 2.5 SNK02 tension nominal 400 V, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 2,5 mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 50,8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 5D.203.8155.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088718847 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 91 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 66 mm |
| hauteur emballée | 65 mm |
| poids brut emballé | 110 g |
| volume emballé | 390.39 ccm |
| poids net pièce unique | 87.1 g |
| volume de la pièce unique | 390.39 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 50.8 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| type de connexion | connecteur Push-In |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| sans halogène | oui |
données techniques
| tension nominal | 400 V |
|---|---|
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | non |
| longueur | 68.5 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 50.8 cm |
| hauteur | 45 mm |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
données de connexion
| type de connexion | connecteur Push-In |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| longueur de dénudage | 10 mm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 26-12 AWG (plugs 26-14 AWG) |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| section transversale CSA | 26-12 AWG (plugs 26-14 AWG) |
| tension CSA | 300 V |
classification
| ETIM 9.0 | EC001284 |
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
| | - | 155.61kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 118.27kB | |
| | - | 116.13kB | TIF |
| | - | 7.20MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.15MB | |
| | - | 16.64MB | STP |
| | - | 41.61MB | IGS |
| | - | 7.61MB | JT |
Numéro d'article 5D.203.8155.0
WTPN 2.5 SNK02 tension nominal 400 V, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 2,5 mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 50,8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui