Retour à l'aperçu
WTPN 2.5 SNK04
Numéro d'article 5D.203.8355.0
WTPN 2.5 SNK04 tension nominal 400 V, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 2,5 mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 91,4 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 5D.203.8355.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088718861 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 135 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 105 mm |
| hauteur emballée | 65 mm |
| poids brut emballé | 200 g |
| volume emballé | 921.375 ccm |
| poids net pièce unique | 161 g |
| volume de la pièce unique | 921.375 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 91.4 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| type de connexion | connecteur Push-In |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| sans halogène | oui |
données techniques
| tension nominal | 400 V |
|---|---|
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | non |
| longueur | 68.5 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 91.4 cm |
| hauteur | 45 mm |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
données de connexion
| type de connexion | connecteur Push-In |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| longueur de dénudage | 10 mm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 26-12 AWG (plugs 26-14 AWG) |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| section transversale CSA | 26-12 AWG (plugs 26-14 AWG) |
| tension CSA | 300 V |
classification
| ETIM 9.0 | EC001284 |
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
| | - | 162.49kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 118.89kB | |
| | - | 116.85kB | TIF |
| | - | 12.43MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.48MB | |
| | - | 30.73MB | STP |
| | - | 76.77MB | IGS |
| | - | 13.77MB | JT |
Numéro d'article 5D.203.8355.0
WTPN 2.5 SNK04 tension nominal 400 V, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 2,5 mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 91,4 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0