boîte à fusibles Bausatz Sicherungsbox
System gesis® SPZ - Boîte de distribution, kit préparé pour la protection décentralisée enfichable des applications EVC. Dans le boîtier étanche en plastique d'une largeur de 4 DU, un RST® CLASSIC à 5 pôles (Type : RST25i5), codée gris béton, offre la possibilité d'une entrée enfichable. A l'intérieur, un rail DIN est monté, qui peut être utilisé pour l'installation de dispositifs de protection/commutation. La sortie est conçue comme un RST® CLASSIC 5-pôles enfichable (Type : RST25i5), codé gris béton.
|
numéro d'article
|
98.554.1200.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088653568
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
CZ
|
|
numéro de tarif douanier
|
85371098
|
|
longueur emballée
|
318 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
288 mm
|
|
hauteur emballée
|
125 mm
|
|
poids brut emballé
|
1114.7 g
|
|
volume emballé
|
11448 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
900.7 g
|
|
volume de la pièce unique
|
11448 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
1 pièce(s)
|
|
type de bornier
|
Energieverteiler
|
|---|---|
|
tension nominale
|
400 V
|
|
nombre de pôles
|
5
|
|
classe de protection (IP)
|
IP65
|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériau du boîtier
|
plastique
|
|
type de circuit intégré
|
autre
|
|
type de fixation
|
ja
|
|
indice de protection contre les chocs
|
IK07
|
|
nombre de sorties
|
1
|
|---|---|
|
Marquage de pôle
|
L, N, PE, 1, 2
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
gris béton
|
|
mécanisme de verrouillage
|
intégré dans le connecteur
|
|
type de fusible
|
assemblage par le client
|
|
nombre d'éléments de sécurité
|
1
|
|
type de sortie
|
RST® CLASSIC
|
|
type de connecteur sortie
|
RST25i5 femelle
|
|
nombre d'entrées
|
1
|
|---|---|
|
type d'entrée
|
RST® CLASSIC
|
|
type de connecteur entrée
|
RST25i5 mâle
|
|
profondeur
|
102 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
143 mm
|
|
hauteur
|
260 mm
|
|
ETIM 8.0
|
EC000214
|
|---|---|
|
ETIM 9.0
|
EC000214
|
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 99.454.0124.0 |
|
|
|
| 99.455.0124.0 |
|
|
|
| 99.459.0124.0 |
|
|
|
| 99.456.0124.0 |
|
|
|
| 99.460.0124.0 |
|
|
|
| 99.575.0000.7 |
|
|
|
| 99.576.0000.7 |
|
|
|
| 99.453.0124.0 |
|
|
|
| 96.85A.0560.3 |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 99.456.0124.0 |
|
|
|
| 96.85A.0560.3 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 737.95kB | |
|
|
- | 223.71kB | |
|
|
- | 517.00kB | |
|
|
- | 137.92kB | |
|
|
- | 12.19kB | DOCX |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 318.41kB | |
|
|
- | 257.95kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 97.60kB | |
|
|
- | 95.46kB | TIF |
|
|
- | 4.33MB | DXF |
|
|
- | 27.21kB | PNG |
System gesis® SPZ - Boîte de distribution, kit préparé pour la protection décentralisée enfichable des applications EVC. Dans le boîtier étanche en plastique d'une largeur de 4 DU, un RST® CLASSIC à 5 pôles (Type : RST25i5), codée gris béton, offre la possibilité d'une entrée enfichable. A l'intérieur, un rail DIN est monté, qui peut être utilisé pour l'installation de dispositifs de protection/commutation. La sortie est conçue comme un RST® CLASSIC 5-pôles enfichable (Type : RST25i5), codé gris béton.