boîte à fusibles RCBO 3+N-polig C 32 A
System gesis® SPZ - Boîte de distribution, pré-câblée pour une protection par fusibles enfichable et décentralisée pour les applications EVC. Dans le boîtier étanche en plastique, un RST® CLASSIC à 5 pôles (Type : RST25i5), codé gris béton, offre la possibilité d'une entrée enfichable. A l'intérieur, un RCBO 4 pôles de type A avec caractéristique de déclenchement C32 A / 30 mA est installé et câblé. La sortie est conçue comme un RST® CLASSIC 5-pôles enfichable (Type: RST25i5), codé gris béton.
| numéro d'article | 98.554.1200.7 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088650703 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85371098 |
| longueur emballée | 318 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 288 mm |
| hauteur emballée | 125 mm |
| poids brut emballé | 1114.7 g |
| volume emballé | 11448 ccm |
| poids net pièce unique | 900.7 g |
| volume de la pièce unique | 11448 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
| type de bornier | Energieverteiler |
|---|---|
| tension nominale | 400 V |
| courant nominal | 32 A |
| nombre de pôles | 5 |
| classe de protection (IP) | IP65 |
| sans halogène | oui |
| matériau du boîtier | plastique |
| type de circuit intégré | autre |
| type de fixation | ja |
| indice de protection contre les chocs | IK07 |
| nombre de sorties | 1 |
|---|---|
| Marquage de pôle | L, N, PE, 1, 2 |
| couleur de codage / insert de contact | gris béton |
| mécanisme de verrouillage | intégré dans le connecteur |
| type de fusible | RCBO 3+N C32 A / 0,03 A / 6 kA |
| nombre d'éléments de sécurité | 1 |
| type de sortie | RST® CLASSIC |
| type de connecteur sortie | RST25i5 femelle |
| nombre d'entrées | 1 |
|---|---|
| type d'entrée | RST® CLASSIC |
| type de connecteur entrée | RST25i5 mâle |
| profondeur | 102 mm |
|---|---|
| largeur | 143 mm |
| hauteur | 260 mm |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| 99.454.0124.0 | | | |
| 99.455.0124.0 | | | |
| 99.459.0124.0 | | | |
| 99.456.0124.0 | | | |
| 99.460.0124.0 | | | |
| 99.575.0000.7 | | | |
| 99.576.0000.7 | | | |
| 99.453.0124.0 | | | |
| 96.85A.0560.3 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 99.456.0124.0 | | | |
| 96.85A.0560.3 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 737.95kB | |
| | - | 223.71kB | |
| | - | 517.00kB | |
| | - | 136.67kB | |
| | - | 12.34kB | DOCX |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 318.41kB | |
| | - | 257.95kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 97.60kB | |
| | - | 95.46kB | TIF |
| | - | 4.33MB | DXF |
| | - | 27.21kB | PNG |
System gesis® SPZ - Boîte de distribution, pré-câblée pour une protection par fusibles enfichable et décentralisée pour les applications EVC. Dans le boîtier étanche en plastique, un RST® CLASSIC à 5 pôles (Type : RST25i5), codé gris béton, offre la possibilité d'une entrée enfichable. A l'intérieur, un RCBO 4 pôles de type A avec caractéristique de déclenchement C32 A / 30 mA est installé et câblé. La sortie est conçue comme un RST® CLASSIC 5-pôles enfichable (Type: RST25i5), codé gris béton.