Retour à l'aperçu
borne capteur WK 2,5-4 KOI /U-PGN /V0
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 57.503.7255.0
Borne d'initiateur avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35 / TS 32, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 57.503.7255.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573604438 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 242 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 130 mm |
| hauteur emballée | 53 mm |
| poids brut emballé | 940 g |
| volume emballé | 1667.38 ccm |
| poids net pièce unique | 16.96 g |
| volume de la pièce unique | 33.348 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 4 |
| largeur/grille dimension | 5 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | chapeau-/G-rail |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| nombre de points de raccordement par étage | 4 |
| type de montage | chapeau-/G-rail |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
données techniques
| courant nominal | 16 A |
|---|---|
| tension nominal | 24 V |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 92 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 0.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 4 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 2.5 mm² |
| longueur de dénudage | 10 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 0.4 Nm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| tension UL | 24 V |
| câblage d'usine actuel | 30 A |
| câblage de terrain actuel | 20 A |
| section transversale CSA | 22-12 AWG |
| tension CSA | 24 V |
| cSA actuel | 25 A |
données supplémentaires
| afficher | vert |
|---|---|
| fonction d'alimentation | non |
classification
| ETIM 5.0 | bornier pour capteurs / actionneurs |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | bornier pour capteurs / actionneurs |
| ETIM 4.0 | bornier pour capteurs / actionneurs |
| ETIM 3.0 | bornier pour capteurs / actionneurs |
| ETIM 6.0 | EC000900 |
| ETIM 7.0 | EC000900 |
| ECLASS 11 | 27141128 |
| ETIM 8.0 | EC000900 |
| ETIM 9.0 | EC000900 |
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
| | - | 116.80kB | |
| | - | 15.01kB | JPG |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 2.95MB | |
| | - | 180.24kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.20kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 67.89kB | |
| | - | 65.75kB | TIF |
| | - | 419.61kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 118.92kB | |
| | - | 416.71kB | STP |
| | - | 743.37kB | IGS |
| | - | 256.05kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 57.503.7255.0
Borne d'initiateur avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35 / TS 32, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris