Retour à l'aperçu
borne double modulaire WKFN 2,5 D1/2/35
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.703.5055.0
Borne étagée double de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris
données commerciales
|
numéro d'article
|
56.703.5055.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4015573718357
|
|
Quantité minimale de commande
|
100
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369010
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
265 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
134 mm
|
|
hauteur emballée
|
45 mm
|
|
poids brut emballé
|
775 g
|
|
volume emballé
|
1598 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
7.4 g
|
|
volume de la pièce unique
|
15.98 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
section nominale
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
couleur
|
gris
|
|
nombre de niveaux
|
1
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
3
|
|
largeur/grille dimension
|
5 mm
|
|
boîtier isolant
|
PA666
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
version testée à l'explosion "Ex e"
|
oui
|
|
type de montage
|
profilé chapeau 35/7,5 mm
|
|
bornes pour distributeurs d'installation
|
oui
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
3
|
|
type de montage
|
profilé chapeau 35/7,5 mm
|
|
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94
|
V0
|
|
bornes pour distributeurs d'installation
|
oui
|
données techniques
|
courant nominal
|
24 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
800 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
8 kV
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
plaque d'extrémité requise
|
oui
|
|
longueur
|
59.7 mm
|
|
matériau isolant
|
thermo-plastique
|
|
largeur
|
5 mm
|
|
température de fonctionnement
|
-40 bis 55 °C
|
données de connexion
|
type de connexion 2
|
raccordement à ressort
|
|---|---|
|
type de connexion 1
|
raccordement à ressort
|
|
section minimale du fil plein
|
0.13 mm²
|
|
section transversale maximale solide
|
4 mm²
|
|
section transversale minimale à brin fin
|
0.13 mm²
|
|
section maximale finement torsadée
|
2.5 mm²
|
|
longueur de dénudage
|
11 mm
|
données techiques UL/CSA
|
section transversale UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
tension UL
|
600 V
|
|
câblage d'usine actuel
|
20 A
|
|
câblage de terrain actuel
|
20 A
|
|
section transversale CSA
|
24-12 AWG
|
|
tension CSA
|
600 V
|
|
cSA actuel
|
20 A
|
données techiques ATEX
|
section de conducteur souple
|
0,2 - 2,5
|
|---|---|
|
section de conducteur rigide connectable
|
0,13 - 4
|
|
courant nominal
|
22/21 A*
|
|
tension nominal
|
550 V
|
|
tension nominal
|
550 V
|
classification
|
ETIM 5.0
|
bornier de traversée
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
bornier de traversée
|
|
ETIM 4.0
|
bornier de traversée
|
|
ETIM 3.0
|
bornier de traversée
|
|
ETIM 6.0
|
EC000897
|
|
ETIM 7.0
|
EC000897
|
|
ECLASS 11
|
27141120
|
|
ETIM 8.0
|
EC000897
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 161.53kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.24MB | ZIP |
|
|
- | 177.63kB | |
|
|
- | 39.32kB | |
|
|
- | 110.22kB | |
|
|
- | 775.79kB | |
|
|
- | 180.24kB | |
|
|
- | 315.53kB | |
|
|
- | 224.37kB | |
|
|
- | 2.69MB | |
|
|
- | 178.95kB | |
|
|
- | 214.57kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 86.29kB | |
|
|
- | 84.17kB | TIF |
|
|
- | 3.12MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 193.10kB | |
|
|
- | 723.56kB | STP |
|
|
- | 1.48MB | IGS |
|
|
- | 2.57kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.703.5055.0
Borne étagée double de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris