Retour à l'aperçu
borne sectionnable à couteau WKF 4 TKM / 35
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.704.2053.0
Borne de déconnexion à lame de couteau avec raccordement par ressort detraction pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm,Couleur: gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 56.704.2053.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573486645 |
| Quantité minimale de commande | 500 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 317 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 160 mm |
| hauteur emballée | 53 mm |
| poids brut emballé | 1200 g |
| volume emballé | 2688 ccm |
| poids net pièce unique | 11.2 g |
| volume de la pièce unique | 26.88 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 4 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 6 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
données techniques
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 800 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 72.5 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | raccordement à ressort |
|---|---|
| type de connexion 1 | raccordement à ressort |
| section minimale du fil plein | 0.14 mm² |
| section transversale maximale solide | 6 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.14 mm² |
| section maximale finement torsadée | 4 mm² |
| longueur de dénudage | 11 mm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage d'usine actuel | 20 A |
| câblage de terrain actuel | 20 A |
| section transversale CSA | 22-10 AWG |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 20 A |
données supplémentaires
| prise de test intégrée | non |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | bornier de coupure et de mesure |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | bornier de coupure et de mesure |
| ETIM 4.0 | bornier de coupure et de mesure |
| ETIM 3.0 | bornier de coupure et de mesure |
| ETIM 6.0 | EC000902 |
| ETIM 7.0 | EC000902 |
| ECLASS 11 | 27141126 |
| ETIM 8.0 | EC000902 |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| | - | 115.78kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 2.69MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 59.75kB | |
| | - | 57.57kB | TIF |
| | - | 352.39kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 138.72kB | |
| | - | 248.72kB | STP |
| | - | 646.47kB | IGS |
| | - | 182.71kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.704.2053.0
Borne de déconnexion à lame de couteau avec raccordement par ressort detraction pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm,Couleur: gris