Retour à l'aperçu
bornier de traversée WKM 2,5 / 15/V0
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 55.503.1053.0
Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 15 , section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 55.503.1053.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573210257 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 168 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 109 mm |
| hauteur emballée | 38 mm |
| poids brut emballé | 430 g |
| volume emballé | 696 ccm |
| poids net pièce unique | 3.955 g |
| volume de la pièce unique | 6.96 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 5 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| version testée à l'explosion "Ex e" | oui |
| type de montage | profilé chapeau 15 mm |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | profilé chapeau 15 mm |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
données techniques
| courant nominal | 25 A |
|---|---|
| tension nominal | 500 V |
| tension nominale d'impultion | 6 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 32 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 0.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 4 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 2.5 mm² |
| longueur de dénudage | 9 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 0.4 Nm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 22-14 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage d'usine actuel | 10 A |
| câblage de terrain actuel | 10 A |
| section transversale CSA | 22-12 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 25 A |
données techiques ATEX
| section de conducteur souple | 0,5 - 2,5 |
|---|---|
| section de conducteur rigide connectable | 0,5 - 4 |
| courant nominal | 20 A |
| tension nominal | 275 V |
| courant nominal | 24 A |
| 21 A | |
| tension nominal | 275 V |
classification
| ETIM 5.0 | bornier de traversée |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | bornier de traversée |
| ETIM 4.0 | bornier de traversée |
| ETIM 3.0 | bornier de traversée |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
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
| | - | 110.59kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 142.58kB | |
| | - | 224.37kB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 2.98MB | |
| | - | 2.96MB | |
| | - | 178.95kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 57.87kB | |
| | - | 55.79kB | TIF |
| | - | 263.02kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 220.55kB | |
| | - | 464.51kB | STP |
| | - | 930.99kB | IGS |
| | - | 2.55kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 55.503.1053.0
Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 15 , section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris