Retour à l'aperçu
bornier de traversée WTP 2,5/4
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.203.0055.0
Borne de passage avec push in connection pour monter sur TS 35, sectionnominale: 2,5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 56.203.0055.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088181153 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | IN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 105 mm |
| hauteur emballée | 40 mm |
| poids brut emballé | 750 g |
| volume emballé | 1050 ccm |
| poids net pièce unique | 6.8 g |
| volume de la pièce unique | 10.5 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 4 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 5 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| type de connexion | connexion enfichable |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
données techniques
| courant nominal | 32 A |
|---|---|
| tension nominal | 800 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 47 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
données de connexion
| type de connexion | connexion enfichable |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| section minimale du fil plein | 0.2 mm² |
| section transversale maximale solide | 4 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.2 mm² |
| section maximale finement torsadée | 4 mm² |
| section minimale des fils torsadés | 0.2 mm² |
| section transversale maximale en toron | 4 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.2 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 4 mm² |
| longueur de dénudage | 11 mm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 24-12 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| câblage d'usine actuel | 30 A |
| câblage de terrain actuel | 20 A |
| section transversale CSA | 22-12 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 20 A |
données supplémentaires
| remarque sur la tension nominale | pour utilisation avec IVB WKF 2,5 -... Tension nominale 630 V |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | bornier de traversée |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | bornier de traversée |
| ETIM 4.0 | bornier de traversée |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 148.47kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 407.97kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 401.82kB | |
| | - | 139.05kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 86.61kB | |
| | - | 84.47kB | TIF |
| | - | 4.71MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 192.51kB | |
| | - | 847.54kB | STP |
| | - | 2.02MB | IGS |
| | - | 406.07kB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.203.0055.0
Borne de passage avec push in connection pour monter sur TS 35, sectionnominale: 2,5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris