bornier de traversée WTPN 6 D1/2 BL
bornier de traversée WTPN 6 D1/2 BL tension nominal 1000 V, courant nominal 41 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 6 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 6mm², type de montage rail DIN, couleur bleu, largeur/grille dimension 8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
|
numéro d'article
|
5D.206.5055.6
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088719134
|
|
Quantité minimale de commande
|
50
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369010
|
|
longueur emballée
|
260 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
130 mm
|
|
hauteur emballée
|
50 mm
|
|
poids brut emballé
|
1009 g
|
|
volume emballé
|
1690 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
18.8 g
|
|
volume de la pièce unique
|
33.8 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
50 pièce(s)
|
|
section nominale
|
6 mm²
|
|---|---|
|
couleur
|
bleu
|
|
nombre de niveaux
|
1
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
3
|
|
largeur/grille dimension
|
8 mm
|
|
boîtier isolant
|
PA
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
bornes pour distributeurs d'installation
|
oui
|
|
type de connexion
|
connecteur Push-In
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
3
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94
|
V0
|
|
bornes pour distributeurs d'installation
|
oui
|
|
sans halogène
|
oui
|
|
courant nominal
|
41 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
1000 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
8 kV
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
plaque d'extrémité requise
|
oui
|
|
longueur
|
74.6 mm
|
|
matériau isolant
|
thermo-plastique
|
|
largeur
|
8 mm
|
|
hauteur
|
43.5 mm
|
|
température de fonctionnement
|
-40 bis 55 °C
|
|
type de connexion
|
connecteur Push-In
|
|---|---|
|
type de connexion 1
|
connexion enfichable
|
|
section minimale du fil plein
|
0.5 mm²
|
|
section transversale maximale solide
|
10 mm²
|
|
section transversale minimale à brin fin
|
0.5 mm²
|
|
section maximale finement torsadée
|
6 mm²
|
|
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout
|
0.5 mm²
|
|
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout
|
6 mm²
|
|
longueur de dénudage
|
12 mm
|
|
section transversale UL
|
20-8 AWG
|
|---|---|
|
tension UL
|
600 V
|
|
câblage d'usine actuel
|
40 A
|
|
câblage de terrain actuel
|
40 A
|
|
section transversale CSA
|
20-8 AWG
|
|
tension CSA
|
600 V
|
|
cSA actuel
|
40 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 125.65kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 129.24kB | |
|
|
- | 196.31kB | |
|
|
- | 751.28kB | |
|
|
- | 797.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 67.02kB | |
|
|
- | 64.99kB | TIF |
|
|
- | 1.96MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 421.42kB | |
|
|
- | 1.96MB | STP |
|
|
- | 5.22MB | IGS |
|
|
- | 924.50kB | JT |
bornier de traversée WTPN 6 D1/2 BL tension nominal 1000 V, courant nominal 41 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 6 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 6mm², type de montage rail DIN, couleur bleu, largeur/grille dimension 8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui