Retour à l'aperçu
bornier de traversée
Numéro d'article 57.535.0155.0
Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/ TS 32, section nominale: 35 mm², largeur: 16 mm, Couleur: gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
données commerciales
| numéro d'article | 57.535.0155.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
dimensions de l’emballage
| conditionnement | carton |
|---|
général
| section nominale | 35 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| version testée à l'explosion "Ex e" | oui |
| type de montage | chapeau-/G-rail |
| bornes pour distributeurs d'installation | non |
| type de montage | chapeau-/G-rail |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | non |
données techniques
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
|---|---|
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | non |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 10 - 1/0 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| section transversale CSA | 10 - 1/0 AWG |
| tension CSA | 600 V |
classification
| ETIM 5.0 | bornier de traversée |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | bornier de traversée |
| ETIM 4.0 | bornier de traversée |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
Numéro d'article 57.535.0155.0
Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/ TS 32, section nominale: 35 mm², largeur: 16 mm, Couleur: gris