Retour à l'aperçu
connecteur RST20I3F S2 ZR2SV BL0
Numéro d'article 96.032.0153.9
RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10 - 14 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair
données commerciales
|
numéro d'article
|
96.032.0153.9
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4015573983250
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
304 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
256 mm
|
|
hauteur emballée
|
202 mm
|
|
poids brut emballé
|
3395 g
|
|
volume emballé
|
15720 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
30.1 g
|
|
volume de la pièce unique
|
157.2 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
20 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V / 400 V
|
|
tension nominal 2
|
400 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
soulagement de la tension
|
oui
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
résistance de la continuité
|
0.8 mOhm
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
bleu clair
|
|
Marquage de pôle
|
1, 2, 3
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
noir
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
5012
|
données de connexion
|
diamètre du câble max.
|
14 mm
|
|---|---|
|
diamètre du câble min.
|
10 mm
|
|
section de raccordement solide mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
0.5 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire max.
|
1.5 mm²
|
|
section de connexion à fils fins mm² min
|
0.5 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
2
|
|
longueur de dégainage
|
35 mm
|
|
longueur de la bande de fil
|
14.5 mm
|
|
section de conducteur souple mini. (mm²)
|
0.75 mm²
|
|
section de connexion toronnée mm² max.
|
1.5 mm²
|
données techiques UL
|
tension nominale UL
|
600 V
|
|---|---|
|
courant nominal UL
|
20 A
|
|
section de raccordement solide AWG min.
|
20 AWG
|
|
section de raccordement solide AWG max.
|
14 AWG
|
|
connection cross section stranded min.
|
20 AWG
|
|
section de raccordement solide AWG max.
|
14 AWG
|
|
degré de protection (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
version
|
version
|
mâle
|
|---|---|
|
type de connexion
|
raccordement à ressort
|
|
classe de protection (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.272 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
dimensions
|
longueur
|
79.1 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
34.6 mm
|
|
hauteur
|
34.6 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 4.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 06.600.3827.0 |
|
|
|
| 95.101.1300.0 |
|
|
|
| 05.564.4453.1 |
|
|
|
| 99.416.6205.2 |
|
|
|
| 06.502.4300.0 |
|
|
|
| 06.600.3727.0 |
|
|
|
| 06.600.3927.0 |
|
|
|
| 06.600.3627.0 |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 96.033.0153.9 |
|
||
| 96.033.2053.9 |
|
|
|
| 96.031.1053.9 |
|
|
|
| 96.031.0153.9 |
|
|
|
| 96.031.2153.9 |
|
|
|
| 96.031.2053.9 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 152.45kB | |
|
|
- | 13.75kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 667.71kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 571.54kB | |
|
|
- | 4.28MB | |
|
|
- | 1.12MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.74kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 89.54kB | |
|
|
- | 87.40kB | TIF |
|
|
- | 19.75kB | TIF |
|
|
- | 21.52kB | |
|
|
- | 4.32MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 465.55kB | |
|
|
- | 145.43kB | STP |
|
|
- | 469.02kB | IGS |
|
|
- | 125.45kB | JT |
Numéro d'article 96.032.0153.9
RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10 - 14 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair