Retour à l'aperçu
connexion de périphériques RST20I3F B2 M03 BL0
Numéro d'article 96.031.2153.9
RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M16, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 96.031.2153.9 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573983526 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 304 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 256 mm |
| hauteur emballée | 202 mm |
| poids brut emballé | 3490 g |
| volume emballé | 15720 ccm |
| poids net pièce unique | 33.1 g |
| volume de la pièce unique | 157.2 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| degré de pollution | 3 |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| résistance de la continuité | 0.8 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | bleu clair |
| Marquage de pôle | 1, 2, 3 |
| couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent) | noir |
données de connexion
| section de raccordement solide mm² max. | 2.5 mm² |
|---|---|
| section de raccordement solide mm² min. | 0.5 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 1.5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.5 mm² |
| terminaison par pôle | 2 |
| longueur de la bande de fil | 14.5 mm |
données techiques UL
| tension nominale UL | 600 V |
|---|---|
| courant nominal UL | 20 A |
| section de raccordement solide AWG min. | 20 AWG |
| section de raccordement solide AWG max. | 14 AWG |
| connection cross section stranded min. | 20 AWG |
| section de raccordement solide AWG max. | 14 AWG |
| degré de protection (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | raccordement à ressort |
| raccordement par filetage métrique | M16 |
| direction d'accouplement | droit |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| épaisseur de paroi du boîtier (min.) | 0.5 mm |
| épaisseur de paroi du boîtier (max.) | 8 mm |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.2 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 71.2 mm |
|---|---|
| largeur | 34.6 mm |
| hauteur | 34.6 mm |
classification
| ETIM 5.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 4.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 06.600.3827.0 | | | |
| 99.414.6205.2 | | | |
| 95.101.1300.0 | | | |
| 05.564.8653.1 | | | |
| 06.502.4300.0 | | | |
| 06.600.3727.0 | | | |
| Z5.564.4553.1 | | | |
| 06.600.3927.0 | | | |
| 06.600.3627.0 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 96.034.0153.9 | | ||
| 96.032.0153.9 | | | |
| 96.032.0553.9 | | | |
| 96.032.0053.9 | | | |
| 96.034.0053.9 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 132.62kB | |
| | - | 13.67kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 91.69kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 73.71kB | |
| | - | 71.56kB | TIF |
| | - | 5.02MB | DXF |
| | - | 52.30kB |
Numéro d'article 96.031.2153.9
RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M16, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair