Retour à l'aperçu
connecteur RST20I7C S1 YR1 BL07
Numéro d'article 96.174.0053.9
RST® CLASSIC connecteur, avec un angle de 90°, nombre de pôles 7, mâle, type de connexion sertissage, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 96.174.0053.9 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088425134 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 2365 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| poids net pièce unique | 19.8 g |
| volume de la pièce unique | 237.99 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 0.65 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | bleu clair |
| Marquage de pôle | 1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5012 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 10 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 6 mm |
| section de raccordement multifilaire max. | 2.5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.75 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de dégainage | 32 mm |
| longueur de la bande de fil | 7 mm |
données techiques UL
| connection cross section stranded min. | 20 AWG |
|---|---|
| logement de classification UL | UL-V2 |
| classification UL Soulagement de la souche | UL-V2 |
version
| version | mâle |
|---|---|
| type de connexion | sertissage |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.345 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 71 mm |
|---|---|
| largeur | 34.6 mm |
| hauteur | 63.8 mm |
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
| 05.546.4021.8 | | | |
| 99.591.0000.7 | | | |
| Z5.569.5353.1 | | | |
| 05.546.4121.8 | | | |
| 05.546.3921.8 | | |
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 143.12kB | |
| | - | 13.71kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 571.54kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 87.51kB | |
| | - | 85.50kB | TIF |
| | - | 9.37MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 858.30kB | |
| | - | 1.28MB | STP |
| | - | 4.08MB | IGS |
| | - | 962.49kB | JT |
Numéro d'article 96.174.0053.9
RST® CLASSIC connecteur, avec un angle de 90°, nombre de pôles 7, mâle, type de connexion sertissage, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair