Retour à l'aperçu
module de distribution FH 2XFC7 B
Numéro d'article 75.010.0555.1
podis® CON 7G4 distributor module, output for 7G4 flatcable + knock-out for 7G4 flatcable, IP65, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 16 mm², color housing black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 75.010.0555.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088646454 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 251 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 126 mm |
| hauteur emballée | 136 mm |
| poids brut emballé | 862 g |
| volume emballé | 4301 ccm |
| poids net pièce unique | 750 g |
| volume de la pièce unique | 4301 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| couleur | noir |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP65 |
| température ambiante minimale | -25 °C |
| max. température ambiante | 40 °C |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 70 °C |
| indice de protection contre les chocs | IK10 |
| courant nominal | 32 A |
| tension nominal | 600 V |
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| type de connexion 2 | connexion à vis |
| matériau du boîtier | polyamide |
| sans halogène | oui |
| type de fixation | integriert |
| type de montage | structure |
| température de montage minimale | 5 °C |
| max. température de montage | 40 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 120 °C |
données de connexion
| nombre de pôles | 7 |
|---|---|
| section nominale bus d'énergie | 4 mm² |
dimensions
| longueur | 225 mm |
|---|---|
| largeur | 100 mm |
| hauteur de montage | 104 mm |
classification
| ETIM 5.0 | coffret de distribution |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | coffret de distribution |
| ETIM 4.0 | coffret de distribution |
| ETIM 3.0 | coffret de distribution |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| Z5.507.1753.1 | | | |
| Z5.507.1653.1 | | | |
| 05.505.0353.1 | | | |
| Z5.563.6553.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.16kB | |
| | - | 125.91kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB | |
| | - | 370.58kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 87.57kB | |
| | - | 85.62kB | TIF |
| | - | 10.76MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 433.83kB |
Numéro d'article 75.010.0555.1
podis® CON 7G4 distributor module, output for 7G4 flatcable + knock-out for 7G4 flatcable, IP65, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 16 mm², color housing black