CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Dispositifs d’interverrouillage de sécurité

Les dispositifs d’interverrouillage de sécurité sensorPRO surveillent les protecteurs mobiles et les maintiennent verrouillés lorsque la fonction de sécurité l’exige. Ils assurent la protection des personnes et des processus dans les applications où l’accès doit rester interdit jusqu’à la disparition des conditions dangereuses de la machine.

Vue d’ensemble
Produits

LE POUVOIR DE VERROUILLER OU DE DÉVÉRROUILLER LES DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ

Les interrupteurs de sécurité sensor PRO avec interverrouillage sont parfaitement adaptés pour empêcher toute intervention incontrôlée jusqu'à l'arrêt sûr de la machine et permettent ainsi la protection des personnes et des processus. La tête d'actionnement rotative et les différents actionneurs garantissent une grande flexibilité d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES DES INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ AVEC INTERVERROUILLAGE

  • Rotation de la tête de 360° (par paliers de 90°) pour une action horizontale et verticale
  • Puissance pour verrouiller et puissance pour libérer
  • Différents actionneurs disponibles
  • Deux circuits de sécurité indépendants
  • Différents éléments de commutation

AVANTAGES DES INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ AVEC INTERVERROUILLAGE

  • Montage flexible en fonction de l'application et de l'espace disponible
  • Convient pour la protection des personnes et des processus
  • Ajustement facile grâce à des actionneurs qui s'adaptent à toutes les protections, portes et couvertures
  • Intégration fiable et sûre
  • Une solution appropriée pour toute installation électrique

LES DIFFÉRENTS ACTIONNEURS, COMBINÉS À LA TÊTE PIVOTANTE À 90°, OFFRENT UNE GRANDE FLEXIBILITÉ POUR RÉPONDRE À TOUTES LES DEMANDES D'APPLICATION

ACTIONNEURS

En fonction de l'application et de l'espace disponible pour le montage, différents actionneurs peuvent être sélectionnés pour s'adapter à toutes les protections, portes et couvertures. Le portefeuille comprend des actionneurs standard et plus flexibles ainsi que des actionneurs à rayon avec ou sans protection contre la poussière.

Voir les produits

INTÉGRER CORRECTEMENT LA TECHNOLOGIE DES CAPTEURS

TÉLÉCHARGEZ NOTRE GUIDE GRATUITEMENT!

DOWNLOADS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

Safety Service - Machine Safety

0875.1 | 477 KB

SISTEMA Library

35 KB

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel