CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé

Les interrupteurs de sécurité sensorPRO à actionneur séparé surveillent les protecteurs mobiles, portes et capots selon un principe de commutation mécanique. Des boîtiers compacts et robustes ainsi qu’un choix de formes d’actionneurs assurent une surveillance fiable des protecteurs, un montage flexible et une utilisation dans des conditions de production exigeantes.

Vue d’ensemble
Produits

INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ ROBUSTES, ÉCONOMIQUES ET FLEXIBLES

Les interrupteurs de sécurité sensor PRO avec actionneur séparé se caractérisent par une conception compacte et robuste, qui permet une installation peu encombrante et une utilisation dans des conditions de production difficiles. Grâce aux différents designs et aux différents actionneurs, ils conviennent à la protection fiable de tous les dispositifs de protection, portes ou fermetures.

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR PRO INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ AVEC ACTIONNEUR SÉPARÉ

  • Possibilité d'actionnement horizontal et vertical
  • Différents actionneurs disponibles
  • Force de rétention élevée
  • Variantes à dimensions réduites ou compactes
  • Conception robuste
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger in verschiedenen Varianten

AVANTAGES DES INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ AVEC ACTIONNEUR SÉPARÉ

  • Flexibilité totale d'utilisation et d'installation
  • Réglage facile grâce à des actionneurs adaptés à tous les types de protections, de portes et de couvertures
  • Fiabilité de la machine, même exposée aux chocs et aux vibrations
  • Faible encombrement et montage facile
  • Utilisation fiable dans des environnements difficiles
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger befestigt an einer Maschine

INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ AVEC ACTIONNEUR SÉPARÉ

VARIANTS

Les interrupteurs de sécurité sensor Pro avec actionneur séparé sont disponibles en différents modèles pour permettre une flexibilité totale de montage.

SLIM DESIGN

Conception mince pour les applications nécessitant un montage peu encombrant.
 

Apercu du produit

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger in schlanker Bauform

DESIGN STANDARD

Modèle standard pour les applications qui exigent une flexibilité dans l'actionnement et/ou un contact de signalisation supplémentaire.

apercu du produit

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger in der Standardausführung

DESIGN COMPACT

Conception compacte pour les applications ayant un espace de montage limité et nécessitant un actionnement horizontal ou vertical.
 

apercu du produit

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger in kompakter Bauform

ACTIONNEURS

En outre, différents actionneurs sont disponibles pour répondre aux applications de tout type de fermeture, de garde ou de porte.

avoir les produits

Verschiedene Betätiger für Sicherheitsschalter

TELECHARGEMENTS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

Safety Service - Machine Safety

0875.1 | 477 KB

SISTEMA Library

35 KB

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel