Codeurs de sécurité
Les codeurs de sécurité Wieland fournissent un retour de mouvement fiable pour les applications de sécurité fonctionnelle dans différents modes de fonctionnement des machines. Des variantes adaptées à différentes applications et interfaces électriques prennent en charge des fonctions sûres liées à la position ou à la vitesse pendant la configuration, la production et la maintenance. Choisissez selon le type de codeur, l’interface, la résolution, la conception mécanique, le niveau de sécurité requis et la compatibilité avec le système d’évaluation.
SÉRIE SENC
Les systèmes d’automatisation exigent souvent un niveau élevé de réduction des risques. Dans ce contexte, l’intégration d’équipements de sécurité fonctionnelle peut constituer une solution adaptée. Wieland propose des codeurs de sécurité répondant aux exigences de presque toutes les applications et interfaces électriques. Ces codeurs, qui atteignent le niveau de sécurité SIL 3 (PL e), garantissent un fonctionnement sûr en modes de réglage, de production et de maintenance, réduisant ainsi considérablement les risques liés à l’exploitation.
VARIANTES
ACCESSOIRES POUR CODEURS SENC
Les supports anti-rotation assurent une grande stabilité en rotation et empêchent le codeur de tourner avec l’arbre. Les adaptateurs de bride permettent de fixer le codeur sur un moteur.
Les bagues de réduction permettent de réduire le diamètre d’alésage d’un codeur à arbre creux. Les câbles de codeur en PUR, équipés de connecteurs M23 côté codeur et de fils libres côté commande, offrent une grande flexibilité, une robustesse élevée et une excellente résistance aux contraintes extérieures.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Détection des variations de position ou d'angle par impulsions rectangulaires à l'aide d'un balayage photoélectrique
Détection des variations de position ou d'angle par impulsions rectangulaires à l'aide d'un balayage photoélectrique
24 V CC
24 V CC
11–30 V CC
11 – 30 V CC
100 mA à vide
100 mA à vide
Signaux numériques HTL (11–30 V CC)
Signaux numériques HTL (11–30 V CC)
A, A/, B, B/ pour les impulsions incrémentales de sécurité
A, A/, B, B/ pour les impulsions incrémentales de sécurité
A : gris, A/ : rose, B : marron, B/ : vert, 0 : rouge, 0/ : noir, +V : bleu et vert/marron, 0V : blanc et blanc/vert
A : gris, A/ : rose, B : marron, B/ : vert, 0 : rouge, 0/ : noir, +V : bleu et vert/marron, 0V : blanc et blanc/vert
360 et 1 024 impulsions par tour
360 et 1 024 impulsions par tour
40 mA
40 mA
58 mm
58 mm
Arbre plein
Arbre creux
10mm
14mm
Zinc moulé sous pression avec revêtement par poudre
Zinc moulé sous pression avec revêtement par poudre
Aluminium
Aluminium
Acier inoxydable AISI 303
Acier inoxydable AISI 303
Série 6800 – étanches
Série 6803 – étanches
Axiale : 40 N, radiale : 80 N
Axiale : 20 N, radiale : 40 N
Inférieur à 2 800 g·mm²
Inférieur à 2 800 g·mm²
5 / 35 mN.m
10 / 85 mN.m
9 000 tr/min
9 000 tr/min
6 000 tr/min
4 000 tr/min
Supérieure à 29,7 × 10⁹ tours / 82 365 heures
Supérieure à 24 × 10⁹ tours / 100 000 heures
0.300 kg
0.280 kg
IP65
IP65
-25 °C à +85 °C / -20 °C à +85 °C
-25 °C à +85 °C / -20 °C à +85 °C
EN/ IEC 61508, IEC 13849-1, IEC 61800-5-2, IEC 62061
EN/ IEC 61508, IEC 13849-1, IEC 61800-5-2, IEC 62061
CE, TüV, cULus Listed
CE, TüV, cULus Listed