CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Comptoir de caisse – puissance et données

Solution modulaire de données et d’alimentation pour les zones de caisse — rapide à installer, clairement structurée et extensible à tout moment.

Comte parmi les zones les plus dynamiques du commerce de détail, les zones de caisse s’appuient sur une alimentation en données et en puissance structurée, enfichable, qui constitue la base de reconfigurations rapides, d’une haute fiabilité opérationnelle et d’un fonctionnement fluide pendant les heures d’ouverture du magasin.

EXIGENCES TYPIQUES 
DANS LA ZONE DE CAISSE

  • Forte densité d’appareils (caisse, scanner, balance, écran, informatique, chauffage)
  • Cycles de reconfiguration courts et ajustements fréquents
  • Séparation claire des lignes de puissance et de données
  • Temps d’arrêt minimal pendant l’exploitation en cours

Figure : Exemple d’une alimentation de comptoir de caisse enfichable avec une protection décentralisée dans la boîte de distribution, un câblage d’infrastructure et des distributeurs de prises décentralisés.

STRUCTURE DU SYSTÈME EN UN COUP D’ŒIL

La boîte de distribution gesis® sur le chemin de câbles est alimentée par le réseau AV et UPS. Dans la zone IT, les lignes de données sont acheminées de manière structurée. La connexion de la couverture au comptoir de caisse double est enfichable via des câbles de connexion gesis® CLASSIC assemblés et des câbles de brassage.

DANS CHAQUE COMPTOIR DE CAISSE

  • Boîte de distribution de puissance
  • Distributeur de prises pour appareils terminaux
  • Ports de données RJ45
  • Possibilité d’installer un commutateur

DOMAINES D’APPLICATION TYPIQUES

  • Supermarchés et hypermarchés
  • Magasins de bricolage et magasins spécialisés
  • Concepts shop-in-shop
  • Solutions de caisse temporaires

AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

✅ Installation modulaire — recâblage : sans

Grâce à des câbles assemblé, codé spécifiques au circuit pour une installation sans erreur

✅ Installation électrique enfichable selon DIN EN 61535

Pour une alimentation conforme aux normes, sûre et fiable

✅ Protection contre les surtensions de classe 3 intégrée 

Garantit une haute fiabilité opérationnelle pendant l’exploitation en cours

✅ Intervalles d’inspection prolongés — de 2 à 4 ans

Grâce à une infrastructure électrique installée de manière permanente, conforme aux normes

✅ Adaptation rapide, modernisation et extension faciles

Grâce à des composants système enfichables — intervention sur l’installation existante : sans

✅ Structure et ordre clairs au comptoir de caisse

Grâce à la distribution centrale de puissance et à des points de connexion définis

Demander une consultation pour la zone de caisse

LES COMPOSANTS DROITE POUR L’ALIMENTATION DE CAISSE

Composants de système gesis® assemblé industriellement 

CÂBLAGE D’INFRASTRUCTURE

Câbles plats flexibles pour l’alimentation sur des chemins de câbles — pour un effort d’installation minimal, une structure claire et une installation efficace dans la zone de caisse.

En savoir plus

BOÎTE DE DISTRIBUTION

Distribution centrale de puissance avec protection intégrée. La boîte de distribution gesis® fournit une protection par fusible décentralisée et connecte de manière structurée, via RJ45, les systèmes de puissance et IT.

En savoir plus

PRISES D’APPAREILS

Enfichables, modulaires et extensibles, idéales pour des charges variables au comptoir de caisse. Les prises d’appareils alimentées via gesis® permettent de longs intervalles de maintenance et une alimentation simple et fiable.

Partie d’une 
architecture système holistique pour le commerce de détail

Cette application fait partie de l’installation de magasin enfichable de Wieland.
Toutes les solutions — de la distribution de puissance à l’alimentation des étagères et des médias jusqu’à l’éclairage — s’appuient sur une architecture système commune, modulaire, pour les espaces de vente.

Vers la page d’aperçu du commerce de détail

Sécurité de planification dès le départ

Besoin de plus d’informations ? 
Contactez nos spécialistes.

Nos solutions système enfichables vous accompagnent de la planification à la mise en œuvre — y compris une structure claire, une installation rapide et une extension facile.

Appelez maintenant au : +49 951 9324 996

Demander une consultation
Rappel – Service

Évitez l’attente au téléphone.
Nos experts vous rappelleront.

  1. Remplissez le formulaire
  2. Précisez l’horaire souhaité
  3. Recevez un appel de nos experts
Planifier un appel