Retour à l'aperçu
alilmentation à découpage WIPOS P1 12-10
ARRÊT DE COMMERCIALISATION - DERNIÈRE COMMANDE
Numéro d'article 81.000.6142.0
wipos switched-mode power supply, nominal voltage: 12 V DC / 10A (setting range 11,4-14,5 V DC), sustained short-circuit protection, input voltage range: 115 V AC / 230 V AC, 210-370 V DC, single phase, W x H x D: 63,2 × 123,6 × 123,6 mm
données commerciales
|
numéro d'article
|
81.000.6142.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
alilmentation à découpage WIPOS P1 12-10
|
|
EAN
|
4049088106118
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
TW
|
|
numéro de tarif douanier
|
85044083
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
160 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
160 mm
|
|
hauteur emballée
|
85 mm
|
|
poids brut emballé
|
1010.1 g
|
|
volume emballé
|
2176 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
899.6 g
|
|
volume de la pièce unique
|
2176 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
1 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|---|---|
|
convient pour une installation en ligne
|
oui
|
|
type de montage, autre
|
non
|
|
type de montage, montage mural
|
non
|
|
possibilité de montage sur rail porteur
|
oui
|
|
matériau du boîtier
|
métal
|
|
température de fonctionnement min.
|
-35 °C
|
|
température de fonctionnement max.
|
71 °C
|
|
température de stockage / transport min.
|
85 °C
|
|
température de stockage / transport max.
|
-35 °C
|
|
classe de protection (IP)
|
IP20
|
|
possibilité de fonctionnement en parallèle
|
oui
|
|
nombre d'appareils connectables en parallèle
|
3
|
|
humidité relative min.
|
20 %
|
|
humidité relative max.
|
95 %
|
|
nombre de phases
|
alimentation électrique monophasée
|
données techniques
|
type de tension (tension d'entrée)
|
AC/DC
|
|---|---|
|
puissance de sortie
|
120 W
|
|
type de tension de sortie
|
DC
|
|
tension de sortie stabilisée
|
oui
|
|
plage de tension primaire
|
90 V
|
|
plage de tension de sortie max.
|
11.4 V
|
|
tension de sortie min.
|
11.4 V
|
|
max. tension de sortie
|
14.5 V
|
|
tension d'entrée minimale
|
90 V
|
|
tension de sortie
|
12 V
|
|
courrant de sortie
|
10 A
|
|
tension d'entrée maximale Tension d'entrée
|
264 V
|
|
tension de sortie min.
|
11.4 V
|
|
max. tension de sortie
|
14.5 V
|
|
section du connecteur (entrée)
|
min. 0,5mm² (AWG24)max. 6mm² (AWG10)
|
|
section du connecteur (sortie)
|
min. 0,5mm² (AWG24)max. 6mm² (AWG10)
|
|
fréquence nominale min.
|
47 Hz
|
|
fréquence nominale max.
|
63 Hz
|
|
tension d'entrée 230V AC
|
2.8 A
|
|
tension d'entrée max. 115V AC
|
24 A
|
|
tension d'entrée 230V AC
|
1.4 A
|
|
tension d'entrée max. 230V AC
|
48 A
|
|
correction du facteur de puissance (PFC)
|
ja
|
|
fonction d'affichage
|
"DC OK" (voyant vert) (U (o) 17.6 ... 19.4V)
|
|
protection min. contre les surcharges
|
125 %
|
|
protection max. contre les surcharges
|
145 %
|
|
rendement
|
86 %
|
|
contrôle du réseau
|
0.5 %
|
|
fluctuation de charge
|
1 %
|
|
coefficient de température
|
±0,03%/K
|
|
ondulation et bruit
|
0.05 V
|
|
temps de maintien 115V AC
|
25 ms
|
|
temps de maintien 230V AC
|
30 ms
|
|
tension d'isolation d'entrée AC
|
3000 V
|
|
tension d'isolation de sortie DC
|
4242 V
|
|
résistance d'isolement (entrée/sortie)
|
100 MOhm
|
|
humidité relative min.
|
20 %
|
|
refroidissement
|
convection libre
|
|
MTBF
|
450.000h
|
|
longueur de la bande de fil
|
8 mm
|
|
couple admissible max.
|
0.6 Nm
|
|
nombre de connections positives (+)
|
2
|
|
nombre de connections négatives (-)
|
2
|
|
autres terminaux
|
L1, N, PE, NC (non utilisé)
|
|
humidité relative max.
|
95 %
|
|
précision de la tension de sortie
|
1 %
|
|
indicateur de fonction"DC bas"
|
DC bas (LED rouge) (U(o) ﹤ 17,6...19,4V)
|
|
fusible d'entrée
|
T3,15A / 250V (interne)
|
|
TÜV/sécurité
|
EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16(erfüllt EN60204) , IRAM
|
|
approval cULus
|
UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized
|
|
dispositif de court-circuit de protection
|
limitation du courant (repli vers l'avant)
|
sortie
|
type de tension de sortie
|
DC
|
|---|---|
|
puissance de sortie
|
120 W
|
|
tension de sortie stabilisée
|
oui
|
|
tension de sortie
|
12 V
|
|
tension de sortie min.
|
11.4 V
|
|
max. tension de sortie
|
14.5 V
|
|
tension de sortie min.
|
11.4 V
|
|
max. tension de sortie
|
14.5 V
|
|
courant de sortie
|
10 A
|
entrée
|
type de tension (tension d'entrée)
|
AC/DC
|
|---|---|
|
tension d'entrée minimale
|
90 V
|
|
tension d'entrée maximale Tension d'entrée
|
264 V
|
|
fréquence nominale min.
|
47 Hz
|
|
fréquence nominale max.
|
63 Hz
|
|
tension d'entrée 115V AC
|
2.8 A
|
|
tension d'entrée max. 115V AC
|
24 A
|
|
tension d'entrée 230V AC
|
1.4 A
|
|
tension d'entrée max. 230V AC
|
48 A
|
|
fusible d'entrée
|
T3,15A / 250V (interne)
|
|
plage de tension primaire
|
90 V
|
dimensions
|
profondeur
|
123.6 m
|
|---|---|
|
largeur
|
63.2 mm
|
|
hauteur
|
123.6 mm
|
|
distance de montage horizontal
|
25 mm
|
|
distance de montage vertical
|
25 mm
|
|
poids
|
920 g
|
classification
|
ETIM 5.0
|
alimentation en courant continu
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
alimentation en courant continu
|
|
ETIM 6.0
|
EC002540
|
|
ETIM 7.0
|
EC002540
|
|
ECLASS 11
|
27040701
|
|
ETIM 8.0
|
EC002540
|
|
ETIM 9.0
|
EC002540
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 326.35kB | |
|
|
- | 263.38kB | |
|
|
- | 105.96kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 275.91kB | |
|
|
- | 57.06kB | |
|
|
- | 108.91kB | |
|
|
- | 214.09kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.17kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 49.76kB | |
|
|
- | 47.50kB | TIF |
|
|
- | 2.42MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 485.11kB | |
|
|
- | 4.54MB | STP |
|
|
- | 12.05MB | IGS |
|
|
- | 2.08MB | JT |
ARRÊT DE COMMERCIALISATION - DERNIÈRE COMMANDE
Numéro d'article 81.000.6142.0
wipos switched-mode power supply, nominal voltage: 12 V DC / 10A (setting range 11,4-14,5 V DC), sustained short-circuit protection, input voltage range: 115 V AC / 230 V AC, 210-370 V DC, single phase, W x H x D: 63,2 × 123,6 × 123,6 mm