FR | Français
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Formation
Retour Formation Séminaires Webinaires
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires
Carrière
Retour Carrière Wieland en tant qu'employeur Élèves Étudiants Diplômés Professionnels expérimentés

Bornes sur rail DIN

Les bornes sur rail DIN organisent et distribuent la puissance et les signaux dans les armoires électriques et les systèmes électriques. Choisissez entre les technologies modernes Push-In et à vis, des bornes fonctionnelles, des solutions de repérage et des accessoires compatibles pour une installation efficace, des contacts fiables et une identification claire des circuits.

Bornes Push-In – selos WTPN

Bornes à vis – selos WTN

Barrettes de connexion Europa

Bornes spéciales

Système de repérage – selos PRINT

Accessoires pour bornes sur rail DIN

Vue d’ensemble
Produits

LA MEILLEURE INVENTION POUR VOTRE CONNEXION : LE BORNIERS.

Vous cherchez une connexion ? 
TECHNOLOGIES DE CONNEXION POUR LES BORNIERS

SELOS NOUVELLE GÉNÉRATION — APERÇU DU SYSTÈME

La nouvelle génération de borniers combine les technologies de connexion Push-in et à vis avec un flux de travail numérique homogène. De la planification et Configuration jusqu’au montage final des borniers, vous bénéficiez d’une installation plus rapide, d’une plus grande flexibilité et d’un risque d’erreurs réduit.

Dans cette vidéo, obtenez un aperçu compact de la technologie, des applications et des avantages du système.

SELOS WTPN 
BORNIERS AVEC 
CONNEXION PUSH-IN

Les borniers de la série WTPN s’appuient sur une technologie PUSH-IN moderne et permettent un câblage sans outil, gain de temps. Grâce à de fortes forces de contact, ils assurent des connexions résistantes aux vibrations, durables et sans maintenance — idéales pour la distribution de puissance dans le domaine de la basse tension pour un large éventail d’applications industrielles.

  • Conception résistante aux vibrations pour une sécurité de fonctionnement maximale
  • Sans maintenance – aucun resserrage nécessaire, réduction des temps d’arrêt
  • Installation ultra-rapide grâce à la technologie de connexion PUSH-IN

En savoir plus sur SELOS WTPN

SELOS WTN 
BORNIERS AVEC 
CONNEXION À VIS

Les nouveaux borniers à vis sont de véritables polyvalents parmi les borniers. Grâce à leur manipulation aisée, la connexion à cage éprouvée est une solution universelle pour tous les types de conducteurs — et elle est largement utilisée dans le monde entier.

  • Flexibilité maximale dans le choix des conducteurs – avec ou sans embouts
  • Maintien fiable, même sous des contraintes mécaniques extrêmes
  • Éprouvée dans le monde entier – utilisée des millions de fois

En savoir plus sur SELOS WTN

EN ORDRE : LES BORNIERS EN UN COUP D’ŒIL

Vous trouverez ici de manière systématique les borniers adaptés à votre rail DIN : tous les borniers Wieland, clairement répertoriés par section nominale, technologie de connexion et type.

BORNIERS DE TRAVERSÉE

Connexion fiable des conducteurs – en Push-in (WTPN) ou version à vis (WTN).

View FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

MULTI-CONDUCTEURS BORNIERS

Câblage efficace de plusieurs conducteurs dans une Borne – pour des configurations de circuit flexibles.

FONCTION BORNIERS

Pour des applications étendues telles que des diodes, des résistances ou des fonctions d’isolement.
View FUNCTION TERMINAL BLOCKS

FUSIBLE BORNIERS

Protection simple des circuits avec des inserts de fusible enfichables.

View FUSE TERMINAL BLOCKS

BORNIERS DE TERRE

Mise à la terre sécurisée – avec connexion PE automatique lors de l’encliquetage sur le rail de montage.

View GROUND TERMINAL BLOCKS

BORNIERS AVEC CONNEXION À COSSE À ŒILLET

Pour les conducteurs avec des cosses de câble à œillet ou à fourche – technologie de connexion robuste pour des courants élevés.

HAUTE INTENSITÉ BORNIERS

Connexions hautes performances pour des sections jusqu’à 240 mm² – idéales pour la distribution de puissance.

View HIGH-CURRENT TERMINAL BLOCKS

À COUTEAU DE SECTIONNEMENT BORNIERS

Idéal pour les travaux de test, de mesure et de maintenance grâce à des couteaux de sectionnement intégrés.

View KNIFE EDGE DISCONNECT TERMINAL BLOCKS

BORNIERS À ÉTAGES

Borniers compacts à étages pour une densité de câblage maximale dans un minimum d’espace.

View MULTI-TIER TERMINAL BLOCKS

MINI BORNIERS (TS 15)

Parfait pour les espaces restreints et les petits répartiteurs – peut être monté sur le rail de montage TS 15.

View MINI TERMINAL BLOCKS

ENFICHABLES BORNIERS

Des variantes enfichables pour des applications modulaire et une interchangeabilité rapide.

View PLUGGABLE TERMINAL BLOCKS
Comment vous bénéficiez de SELOS Nouvelle Génération – toutes les informations clés en un coup d’œil.
Série de produits actuelle 
fasis WKFN, fasis WTP et selos WT
Nouvelle série de produits 
selos WTPN / selos WTN
Types de connexion

vis, ressort de tension, Push-in (limité)​

vis & Push-in​

Variantes​

Tailles standard telles que 2,5/4 mm² ou 6/10 mm², sans incréments intermédiaires optimisés​

Série de produits WTN de 1,5 à 240 mm2 (connexion à vis) et 
WTPN de 1,5 à 16 mm2 (Push-in), 
borniers supplémentaires 2,5 et 6 mm2

Type de construction & variantes​

Formats plus grands, pas de variantes compactes à plusieurs niveaux

Design plus compact,
également en variante multi-étages
→ jusqu’à 66 % de gain d’espace avec la version à 3 étages

Conformité RoHS (sans plomb / valable à partir de mi-2027, selon l’état actuel de la législation)​

Partiellement conforme​

Conforme à la RoHS (sans plomb) — exceptions : sans​

Marquage & accessoires​

Différents accessoires selon la série et le type de connexion​

Barrettes de pontage spécifiques au produit et barrettes réductrices pour la technologie Push-in et à vis. Système d’impression en continu disponible pour une plus grande flexibilité et un marquage plus rapide

LES BORNIERS SONT NOTRE BASE – 
UN ÉCOSYSTÈME MODERNE S’Y CONSTRUIT

SIMPLIFIEZ VOTRE PLANIFICATION AVEC SELOS PLAN

Notre outil de planification intuitif selos PLAN optimise chaque étape de votre Configuration et de la planification de projet. Avec une Interface utilisateur basée sur les produits, il offre une représentation claire et visuelle de votre modules compatibles sur rail DIN.

En savoir plus

LE MARQUAGE FACILITÉ AVEC SELOS PRINT

Un marquage propre, clair et précis est essentiel pour un coffret / Armoire bien organisé. Avec notre puissant système de marquage selos PRINT, vous pouvez facilement créer des étiquettes de marquage pour des rangées de borniers, des repères et des marqueurs de câble pour toute application. Notre nouveau système de marquage en continu rend également le processus plus économique.

En savoir plus

COMPLÉTEZ VOTRE STRUCTURE AVEC DES ACCESSOIRES INTELLIGENTS

Des plaques de cloison aux fiches de test – notre vaste portefeuille d’accessoires fournit tout ce dont vous avez besoin pour la structure complète de vos borniers. Tous les composants sont conçus pour la compatibilité et la facilité d’utilisation, garantissant une structure ordonnée, une puissance fiable et une maintenance simplifiée tout au long du cycle de vie du produit.

En savoir plus

DES PROBLÈMES DE CÂBLAGE TYPIQUES AUX 
SOLUTIONS INTELLIGENTES DE BORNIERS

✅ INSTALLATION FACILE POUR UN CÂBLAGE RAPIDE

Le câblage à vis est souvent lent et gourmand en main-d’œuvre. Les borniers modernes avec des technologies de connexion efficaces — telles que la technologie Push-in — permettent une insertion rapide des conducteurs sans outil. Cela permet de gagner du temps et d’augmenter l’efficacité lors de l’installation.

✅ PERFORMANCE SANS VIBRATION

Dans des environnements soumis à de fortes vibrations — comme dans les machines mobiles ou les installations de production — les borniers à vis classiques peuvent se desserrer et provoquer des défauts de contact. Une conception résistante aux vibrations garantit une connexion stable et constamment fiable — même sous des contraintes mécaniques continues.

✅CONNEXIONS STABLES EN CHARGE

Dans des applications critiques telles que les machines-outils ou les équipements de travail mobiles, des connexions électriques faibles ou peu fiables peuvent entraîner des défaillances du système. Une force de contact élevée et constante garantit des performances sûres et à sécurité intégrée — quelles que soient les conditions de fonctionnement.

✅ FONCTIONNEMENT FIABLE ET SANS MAINTENANCE

Les borniers classiques doivent être resserrés régulièrement pour maintenir la force de contact — cela entraîne des opérations de maintenance fréquentes et des temps d’arrêt coûteux. Une conception sans maintenance rend ce resserrage inutile, réduit les efforts de maintenance et permet un fonctionnement ininterrompu.

✅ DES SOLUTIONS FLEXIBLES POUR DES CONFIGURATIONS COMPLEXES

Les systèmes conventionnels limitent souvent les options de Configuration. Un portefeuille de borniers modulaire avec une large gamme d’accessoires permet des solutions de câblage flexibles et personnalisables individuellement – idéales pour des installations peu encombrantes et optimisées fonctionnellement.

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE BROCHURE SUR LES BORNIERS

Toutes les fonctions, les avantages et les détails techniques en un coup d’œil – clairement et de manière compacte.

Télécharger maintenant

BORNIERS POUR TOUTE APPLICATION 
– ÉPROUVÉS DANS L’INDUSTRIE ET ÉVOLUTIFS

Prêt pour n’importe quel coffret / Armoire

Que ce soit dans la construction mécanique, l’intralogistique, l’ingénierie de l’énergie ou la technologie du bâtiment – les borniers Wieland sont connus dans toute l’industrie pour permettre un câblage structuré, sûr et évolutif dans le coffret / Armoire.

De la distribution de puissance au câblage des capteurs et des actionneurs : nos solutions s’adaptent précisément aux exigences de votre application – avec des technologies à vis, à la force du ressort ou Push-in, ainsi qu’un écosystème d’accessoires numérique.

Systèmes de grues
Machine d’emballage
Machines-outils
Systèmes photovoltaïques
Bâtiments industriels
Systèmes CVC

INTRALOGISTIQUE

Transmission fiable des signaux dans des environnements à forte intensité de mouvement.

Moderne Industriehalle mit gelben Laufkranen, Hubarbeitsbühne und Stahltragwerk, hell beleuchtet.

Dans les systèmes d’intralogistique — par exemple les convoyeurs aériens ou les systèmes de ponts roulants — une transmission rapide et sécurisée des signaux entre le coffret / Armoire et les appareils de terrain est cruciale. Cela est particulièrement vrai en cas de mouvement continu, d’espace d’installation limité et de vibrations régulières. Les borniers pour rail DIN assurent des connexions fiables et sans maintenance.

Application typique

  • Transmission de signaux entre le coffret / Armoire et les composants du système de grue
  • Utilisation dans des systèmes en mouvement soumis à des contraintes mécaniques fréquentes
  • Câblage dans un espace d’installation limité dans des coffrets / Armoires compacts

Exigences spécifiques à l’application

  • Vibrations dynamiques lors des cycles de levage ou de déplacement
  • Conception compacte des coffrets / Armoires électriques dans les grues ou unités mobiles
  • Forte exigence de connexions sûres et nécessitant peu de maintenance
  • Exigences de borniers robustes et peu encombrants

Vos avantages en un coup d’œil

  • Installation facile – temps de câblage courts et technologies de connexion intuitives
  • Sans maintenance – aucun resserrage nécessaire, même dans des environnements fortement vibrants
  • Peu encombrant – idéal pour des configurations compactes avec une forte densité de câblage

TÉLÉCHARGEMENTS

DIN Rail Terminal Blocks - Catalog

0500.1 | 18 MB

Brochure: Terminal Blocks Overview

0511.1 | 8 MB

Flyer: Terminal Blocks Update

0515.1 | 7 MB

selos PRINT - Perfect marking

0521.1 | 3 MB

Pourquoi les borniers sont-ils nécessaires ?

Les borniers sont des composants électromécaniques utilisés dans les coffrets / Armoires ou les panneaux de distribution de circuits pour raccorder des fils, des âmes et des câbles de manière détachable et sûre. Une fois serrés, ils distribuent la puissance ou des signaux électriques à l’intérieur du coffret / Armoire via un conducteur.

Comment les borniers sont-ils utilisés ?

Les borniers sont montés côte à côte sur des rails DIN et installés dans le coffret / Armoire. Les conducteurs entrants et sortants d’autres composants ou appareils électriques sont raccordés aux bornes des blocs de jonction, les intégrant à un système global complexe. La tâche essentielle des borniers en génie électrique est de raccorder des conducteurs électriques et, par exemple, de piloter ou de surveiller des installations de bâtiment, l’ingénierie de la puissance, des machines et des systèmes.

Quels sont les types de borniers ?

Les borniers sont utilisés pour le raccordement de conducteurs aux jonctions des circuits de puissance et de commande dans la distribution d’énergie ou pour la distribution de signaux de capteurs et d’actionneurs. Les blocs sont généralement utilisés dans des armoires de commande, où ils sont montés sur des rails de bornes ou des rails DIN.

On les différencie comme suit :

  • Borniers avec petite Section nominale (1,5 mm² et 2,5 mm²), principalement utilisés pour la distribution des signaux des capteurs.
  • Borniers avec une Section nominale de 4 mm² ou 6 mm² ; ils sont le plus souvent utilisés comme borniers pour des actionneurs tels que des vérins pneumatiques, des moteurs électriques, etc.
  • Borniers avec une Section nominale de 10 mm² et plus, souvent utilisés pour la distribution de puissance à des niveaux de tension plus élevés.

Quand les borniers sont-ils nécessaires ?

En principe, il n’existe pas en Allemagne d’obligation légale universellement applicable d’utiliser des borniers. Toutefois, il existe des exceptions pour des applications particulières — comme la réalisation d’installations électriques dans des lieux de travail présentant des risques d’incendie. Selon la DIN VDE 0105-100/A1, les installations électriques doivent être testées à intervalles réguliers. Un aspect essentiel de l’essai est la mesure dite d’isolement, par exemple entre le conducteur neutre et le conducteur de protection. Pour cette mesure, il est nécessaire de déconnecter le conducteur neutre de chaque circuit. Par conséquent, la DIN VDE 0100-718 et la VdS 2033 exigent l’utilisation de bornes de coupure N dans les établissements publics, les lieux de travail commerciaux ou industriels, ainsi que dans les lieux de travail présentant des risques d’incendie.

Combien de borniers tiennent sur un rail DIN ?

Le nombre maximal de borniers que vous pouvez placer sur un rail DIN (top hat rail) dépend du type de borne, de la technologie de connexion et de la section du conducteur. En pratique, il est souvent ni judicieux ni nécessaire de pousser au maximum le nombre théoriquement possible de borniers sur un bornier. Une disposition structurée avec des espacements suffisants est préférable. Cela facilite le montage et les modifications, la maintenance et l’inspection, et assure une bonne clarté dans le coffret / Armoire.

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel