FR | Français
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Formation
Retour Formation Séminaires Webinaires
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires
Carrière
Retour Carrière Wieland en tant qu'employeur Élèves Étudiants Diplômés Professionnels expérimentés

Contrôleurs de sécurité compacts – samos® PRO

samos® PRO réunit une logique de sécurité programmable, des entrées et sorties sûres, des interfaces de communication et des possibilités d’extension modulaires au sein d’une plateforme de commande compacte. Configurez votre système avec des contrôleurs COMPACT, des modules E/S numériques ou analogiques, des passerelles et les accessoires compatibles en fonction de la taille de la machine, de l’architecture réseau et des fonctions de sécurité requises.

Vue d’ensemble
Produits

CONTRÔLEUR DE SÉCURITÉ PROGRAMMABLE PAR LOGICIEL

samos® PRO est un contrôleur de sécurité compact, modulaire et programmable pour la construction de machines et les installations.Les fonctions de sécurité sont paramétrées conformément aux normes à l'aide du logiciel intuitif et sans licence samos® PLAN6. L'accent est mis sur une mise en œuvre intuitive et conforme aux normes, ainsi que sur une intégration simple dans des systèmes de niveau supérieur. Le système de contrôle offre des protocoles et des interfaces à base d’Ethernet intégrés à cet effet.

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR DE SÉCURITÉ

  • Logiciel de sécurité samos® PLAN6 intuitif et gratuit
  • Protocoles de communication PROFINET IO, EtherNet/IP et Modbus TCP intégrés dans le module de base
  • Module Maitre compact avec 16 entrées sécurisées, 4 sorties sécurisées, 4 entrées/sorties configurables, sur connecteurs débrochables à vis ou push In.
  • Évolutivité optimale grâce à une large gamme de modèles d'extension numériques, analogiques ainsi que des passerelles pour tous les bus de terrain industriels les plus usuels.
  • Plage de température de fonctionnement de -25°C à +65°C
Extensibilité individuelle de la commande de sécurité avec des modules numériques, analogiques et de relais ainsi que des passerelles.

AVANTAGES DU CONTRÔLEUR DE SÉCURITÉ SAMOS® PRO

  • Programmation, vérification et validation simples, intuitives et rapides
  • Optimisation des coûts grâce à des possibilités d'adaptation personnalisées et modulaires
  • Utilisation à des températures extrêmes

SAMOS® PRO COMPACT STARTER-SET

Une entrée facile dans le monde samos® SAFETY.

Testez notre système de sécurité avec notre kit de démarrage samos® PRO.

AU Starter-SET DE DÉMARRAGE

DISPONIBLE ÉGALEMENT AVEC FONCTION DE MOUVEMENT!

SAMOS® PRO MOTION

samos® PRO MOTION - Contrôleur de sécurité tout-en-un pour la surveillance des mouvements

  • Mouvement intégré dans le module de base avec une surveillance sécurisée de l'arrêt, de la vitesse, de la direction et de la position
  • Paramétrage intuitif avec 6 nouveaux blocs de fonctions, tous certifiés par le TÜV
  • Surveillance simple des axes verticaux et à faible vitesse ainsi que des limites de vitesse et de position configurables
  • Haute performance dans les applications vibratoires
  • Niveau de sécurité accru grâce à la redondance et à la détection de la rupture des axes tournants

en savoir plus

LES MODULES DE BASE EN COMPARAISON

SAMOS® PRO COMPACT
SAMOS® PRO MOTION
Logiciels sans licence
Profinet I/O, Ethernet IP, Modbus TCP intégré
45 mm de largeur
16 entrées sécurisées, 4 sorties sécurisées, 4 entrées/sorties configurables
Avec des modules d'extension numériques et analogiques additionnables
Utilisation avec des capteurs de proximité et des encodeurs HTL
Des fonctions de mouvement intégrée : avec contrôle de l'arrêt, de la vitesse, de la direction et de la position
Surveillance des axes verticaux et des axes à faible vitesse
Comparaison constante des données des capteurs de mouvement redondants

LOGICIEL DE SÉCURITÉ SAMOS® PLAN 6

samos® PLAN6 est le logiciel convivial et gratuit pour la programmation de fonctions de sécurité conformes aux normes pour samos® PRO. samos® PLAN6 soutient les programmeurs d'automates, les concepteurs électriques et les développeurs.

Toutes les fonctions sont conçues pour une utilisation facile :

  • Sélection simple du matériel grâce à la configuration automatique des modules
  • Bibliothèques spécifiques à l'application, certifiées par le TÜV, avec plus de 65 blocs fonctionnels avec une limite d’utilisation maximale de 300 blocs par projet.
  • Vérification et validation rapides grâce à la fonction d'analyseur logique en mode hors ligne et en ligne
  • Documentation automatique et configurable par simple pression d'un bouton pour l’analyse de risque de vos dossiers techniques
  • Nouveau : bibliothèques élaborées pour le traitement des valeurs analogiques, l’inhibition (Muting L,T,X) et les fonctions de presse.

SAMOS® PLAN6

Programmateur logiciel mettant en service une machine avec le logiciel de sécurité samos(r) PLAN 6

CONCEPTION MODULAIRE DU SYSTÈME

POUR DES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ PERSONNALISÉES

Grâce à la structure modulaire du système, samos® PRO met en œuvre les fonctions de sécurité de manière efficace et personnalisée. Grâce aux modules d'extension enfichables, le contrôleur de sécurité est également adapté aux grandes installations.

Contrôle de sécurité avec conception modulaire

MODULE DE BASE - COMPACT

  • Protocoles Ethernet industriels intégrés : PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP
  • Capacité de commutation de 4 A sur chaque paire de sorties
  • Boîtier compact d'une largeur de 45 mm
  • 16 entrées sûres, 4 sorties sûres
  • Utilisation dans des températures extrêmes de -25°C à +65°C
  • Programmation flexible via mini-USB, Ethernet et carte mémoire SD amovible
  • Connexion via des borniers (bornes à vis ou à enfoncer)
  • Diagnostic sur site via des LED intégrées et diagnostic à distance via des interfaces Ethernet
     

AUX MODULES Basic

MODULE DE BASE - MOTION

Samos® PRO MOTION combine les caractéristiques de samos® PRO COMPACT avec les fonctionnalités d'un contrôleur de sécurité de mouvement.

  • Les fonctions de sécurité des mouvements sont intégrées conformément à la norme EN 61800-5-2 :
    • Surveillance de l'arrêt en toute sécurité
    • Vitesse réduite en toute sécurité (SLS)
    • Plage de vitesse sûre (SSR)
    • Surveillance de la vitesse de sécurité (SMS)
    • Sens de rotation sûr (SDI)
    • Surveillance de la position en toute sécurité (SLP)
       
  • 4 entrées de mouvement rapide et sûr avec 70kHz
     

AUX MODULES MOTION

MODULES NUMÉRIQUES

  • Possibilité d'ajouter jusqu'à 12 modules d'E/S numériques
  • Jusqu'à 116 entrées sécurisées
  • Jusqu'à 56 sorties sécurisées

AUX MODULES NUMÉRIQUES

Digitale Module der samos PRO Sicherheitssteuerung

MODULES ANALOGIQUES

  • Surveillance de la force, de la température, de la pression, du débit, de la distance et de l'inclinaison
  • Possibilité de connecter jusqu'à 48 capteurs analogiques en technologie 2/3/4 fils
  • Programmation facile des limites, des plages, des rapports et des différences avec des blocs fonctionnels spécifiques à l'application et certifiés TÜV
     

TRAITEMENT SÛR DES VALEURS ANALOGIQUES

MODULES DE PASSERELLE

  • Prise en charge de CANopen, PROFIBUS et EtherCAT via des passerelles externes
  • Utilisation parallèle d'un maximum de 2 passerelles externes et d'une passerelle interne
  • Possibilité de diagnostic à distance
     

PASSERELLES EXTERNES

RELAIS DE SÉCURITÉ POUR LA SURVEILLANCE DES ENTRAÎNEMENTS

  • Surveillance d'arrêt sans capteur
  • Surveillance d'arrêt par codeurs HTL ou initiateurs
  • PL e / SIL 3
  • Bornes de raccordement enfichables avec raccordement vissé ou PushIn
  • Jusqu'à 8A de puissance de commutation


ZU DEN ANTRIEBSÜBERWACHUNGS-RELAIS

Not Aus Relais zur Antriebsüberwachung

SÉCURITÉ CERTIFIÉE

samos® PRO est également certifié pour votre application de sécurité.

IEC 60204-1/IEC 62061/EN 13849-1 : Sécurité des machines
EN 692 : Presses mécaniques
EN 693 : Presses hydrauliques

TÉLÉCHARGEMENTS

samos® PRO COMPACT - Brochure

0881.1 | 4 MB

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

SISTEMA Library

35 KB

Information on the EU Machinery Regulation (EU) 2023/1230

111 KB

AUTRES PRODUITS POUR LA SÉCURITÉ FONCTIONNELLE DES MACHINES
MARQUAGE CE SANS SOUCI - AVEC LES EXPERTS EN SÉCURITÉ DE WIELAND

La sécurité est notre affaire quotidienne depuis plus de 30 ans. Nous sommes votre partenaire fiable sur la voie du marquage CE et d'un fonctionnement sûr en mettant notre expérience au service de votre projet.

Qu'il s'agisse de formation ou de conseil : nous vous proposons un ensemble complet et personnalisé pour la mise en œuvre de vos machines dans le respect des normes.

Nous apportons aux fabricants et aux opérateurs un soutien ciblé dans les sous-étapes telles que la création du concept de sécurité conformément à la norme EN ISO 13849-1, l'essai des dispositifs de sécurité sur les machines ou l'essai des modifications importantes apportées aux machines, ou nous les accompagnons tout au long du processus CE jusqu'à l'évaluation de la conformité CE conformément aux directives machines.

MARQUAGE CE SANS SOUCI DE VOS MACHINES

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel