FR | Français
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Formation
Retour Formation Séminaires Webinaires
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires
Carrière
Retour Carrière Wieland en tant qu'employeur Élèves Étudiants Diplômés Professionnels expérimentés

Alimentations industrielles – wipos Pure Power

Les alimentations wipos Pure Power fournissent une alimentation CC efficace pour la construction de machines, l’automatisation et les applications de commande, avec des variantes d’entrée monophasées et triphasées. Les appareils compacts s’intègrent facilement dans les armoires électriques et conviennent à un large éventail d’exigences d’alimentation industrielle dans le monde entier.

Vue d’ensemble
Produits

PUISSANCE PURE – SANS SUPERFLU

Les gammes wipos se distinguent par les points suivants :

  • 100% de performance jusqu'à 60°C
  • Entrée de tension automatique ou large plage de tension d'entrée
  • Technologie PFC
  • Installation extérieure
  • Surveillance active
  • Connexion parallèle
  • Grande fiabilité opérationnelle
  • Compensation des chutes de tension
  • Facile à mettre en œuvre

DONNÉES TECHNIQUES 

Gammes de produits wiposBasic LineCompact LineWide Range LineBuilding Line
Entrée AC ou DC1 ou 3 phases1, 2 ou 3 phases1, 2 ou 3 phases1 phase
Sortie DC30-960 W12-960 W480 W100 W
Tension12, 24, 48 V24 V24, 48 V5,12, 24 V
Plage de températurede -25 à 70 °Cde -40 à 70°Cde -40 à 70°Cde -25 à 70 °C
Augmentation de la puissance-120 % (10 s)150 % (5 s)-

TÉLÉCHARGEMENTS 

FULL ENERGY - wipos - Catalog

0821.1 | 12 MB

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel