FR | Français Contact
  • Comparer les produits
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Formation
Retour Formation Séminaires Webinaires
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires
Carrière
Retour Carrière Wieland en tant qu'employeur Élèves Étudiants Diplômés Professionnels expérimentés

Luminaires LED industriels – podis® LED

Les luminaires podis® LED offrent un éclairage de travail et de secours robuste pour les environnements industriels exigeants. Des boîtiers résistants, une technologie de connexion enfichable et des câbles préassemblés permettent une installation rapide et un fonctionnement fiable dans des conditions difficiles.

LUMINAIRES LED 
AVEC TECHNOLOGIE DE CONNEXION ENFICHABLE

podis® LED de Wieland Electric est la solution parfaite pour l'éclairage des environnements de travail et de l'éclairage de secours. L'installation enfichable et la conception robuste des luminaires industriels garantissent une manipulation facile et fiable - pendant le montage et l'exploitation.

Système complet pour l'éclairage à l'échelle industrielle

CARACTÉRISTIQUES DES LUMINAIRES PODIS® LED

  • Des luminaires avec une technologie de connexion enfichable ainsi que des câbles pré-assemblés - personnalisables
  • Fixation magnétique permanente et installation facile sur les chemins de câbles
  • Classe de protection élevée selon IP65 et résistance aux chocs, aux vibrations et aux températures ambiantes extrêmes 
    de -40 °C à +70 °C
  • Conception optimisée sans nervures de refroidissement - insensible à la poussière et à la saleté
  • Répond à la norme d'éclairage de secours selon la norme 
    DIN EN 60598-2-22
  • Certifié CE et UL
Luminaires industriels en différentes versions

AVANTAGES DES LUMINAIRES À LED

  • Solution d'éclairage conforme aux normes pour l'éclairage en environnement de travail et en éclairage de secours
  • Temps d'installation le plus court possible grâce à une technologie enfichable innovante, ainsi qu'aux câbles pré-assemblés et à la fixation sans outil
  • Un fonctionnement fiable dans des conditions industrielles difficiles
  • Fonctionnement sans entretien
  • Certification aux normes internationales
Luminaires LED fixés au bac à fils avec des prises polyvalentes pour un entretien flexible

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL ET DE SECOURS POUR TOUS LES BESOINS

Versions des luminaires à LED podis

VARIANTS

Les luminaires LED de Wieland sont conçus pour l'éclairage en environnement de travail et pour l'éclairage de secours dans des milieux difficiles. Disponibles en plusieurs versions, ils diffèrent en termes de tension d'alimentation, de puissance et de technologie de montage.

LUMINAIRES INDUSTRIELS POUR ALIMENTATION SECTEUR

  • Tension de connexion 230 V AC
  • Sortie de 6 et 20 watts
  • Montage magnétique et rapide
  • Technologie de connexion enfichable et câbles pré-assemblés
     

LE BON CHOIX DES LUMINAIRES À LED

Luminaires LED pour alimentation secteur pour charges connectées de 230 V AC

LUMINAIRES À LED POUR UNE ALIMENTATION EN TENSION DIRECTE

  • Tension de connexion 120 V DC
  • Sortie de 5 ou 20 watts
  • Montage magnétique et rapide
  • Technologie de connexion enfichable et câbles pré-assemblés
  • Faisceau dirigé avec optique adaptée pour l'éclairage longue distance dans les tours ou les puits, par exemple
  • Distribution dirigée avec optique pour l'éclairage de longues sections, dans des tours ou des puits par exemple
     

LE BON CHOIX DES LUMINAIRES À LED

Luminaires LED avec charge connectée de 120 V DC pour l'alimentation en tension

TÉLÉCHARGEMENTS

POWER DISTRIBUTION - podis® 5G6 - Flyer

0835.1 | 525 KB

podis® Catalog

0830.1 | 11 MB

Wind Power - Retrofit_EN

0437.1 | 1 MB

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel