Retour à l'aperçu
alilmentation à découpage WIPOS P1 24-3.8
ARRÊT DE COMMERCIALISATION - DERNIÈRE COMMANDE
Numéro d'article 81.000.6135.0
wipos switched-mode power supply, nominal voltage: 24 V DC / 3,8A (setting range 22,5-24,5 V DC), sustained short-circuitprotection, input voltage range: 115 V AC / 230 V AC; 210-370 V DC,single phase, W x H x D: 63,2 × 123,6 × 123,6 mm
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 81.000.6135.0 |
|---|---|
| description de l'article | alilmentation à découpage WIPOS P1 24-3.8 |
| EAN | 4049088037474 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | TW |
| numéro de tarif douanier | 85044083 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 125 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 64 mm |
| hauteur emballée | 124 mm |
| poids brut emballé | 1025.5 g |
| volume emballé | 992 ccm |
| poids net pièce unique | 920 g |
| volume de la pièce unique | 992 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| convient pour une installation en ligne | non |
| type de montage, autre | non |
| type de montage, montage mural | non |
| possibilité de montage sur rail porteur | oui |
| matériau du boîtier | métal |
| température de fonctionnement min. | -35 °C |
| température de fonctionnement max. | 71 °C |
| température de stockage / transport min. | 85 °C |
| température de stockage / transport max. | -40 °C |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| possibilité de fonctionnement en parallèle | non |
| humidité relative min. | 20 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| nombre de phases | alimentation électrique monophasée |
données techniques
| consommation électrique | 130 VA |
|---|---|
| type de tension (tension d'entrée) | AC/DC |
| puissance de sortie | 92 W |
| type de tension de sortie | DC |
| tension de sortie stabilisée | oui |
| tension de sortie min. | 22.5 V |
| max. tension de sortie | 28.5 V |
| tension de sortie | 24 V |
| courrant de sortie | 3.8 A |
| tension d'entrée AC min. | 115 V |
| tension d'entrée AC max. | 230 V |
| tension d'entrée DC min. | 210 V |
| tension d'entrée DC max. | 375 V |
| section du connecteur (entrée) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 6mm² (AWG10) |
| section du connecteur (sortie) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 6mm² (AWG10) |
| fréquence nominale min. | 47 Hz |
| fréquence nominale max. | 63 Hz |
| tension d'entrée 230V AC | 2 A |
| tension d'entrée max. 115V AC | 24 A |
| tension d'entrée 230V AC | 0.8 A |
| tension d'entrée max. 230V AC | 48 A |
| correction du facteur de puissance (PFC) | ja |
| fonction d'affichage | "DC OK" (voyant vert) (U (o) 17.6 ... 19.4V) |
| protection min. contre les surcharges | 102 % |
| protection max. contre les surcharges | 108 % |
| rendement | 85 % |
| contrôle du réseau | 0.5 % |
| fluctuation de charge | 1 % |
| coefficient de température | ±0,03%/K |
| ondulation et bruit | 0.05 V |
| temps de maintien 115V AC | 25 ms |
| temps de maintien 230V AC | 30 ms |
| tension d'isolation d'entrée AC | 3000 V |
| tension d'isolation de sortie DC | 4242 V |
| résistance d'isolement (entrée/sortie) | 100 MOhm |
| humidité relative min. | 20 % |
| refroidissement | convection libre |
| MTBF | 486.000h |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
| couple admissible max. | 0.6 Nm |
| nombre de connections positives (+) | 2 |
| nombre de connections négatives (-) | 2 |
| autres terminaux | L1, N, PE, OK (2x Relay-NO) |
| humidité relative max. | 95 % |
| précision de la tension de sortie | 1 % |
| indicateur de fonction"DC bas" | DC bas (LED rouge) (U(o) ﹤ 17,6...19,4V) |
| contact relais "OK" | 19.4 V |
| contact relais "isolation de tension" | 500 V |
| contact relais "courant de charge" | 0.3 A |
| fusible d'entrée | T3,15A / 250V (interne) |
| TÜV/sécurité | EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16(erfüllt EN60204) , IRAM |
| approval cULus | UL 508 Listed, UL60950-1 RecognizedUL 1310 Class 2 Power supply |
| dispositif de court-circuit de protection | limitation du courant (repli vers l'avant) |
sortie
| type de tension de sortie | DC |
|---|---|
| puissance de sortie | 92 W |
| tension de sortie stabilisée | oui |
| tension de sortie | 24 V |
| tension de sortie min. | 22.5 V |
| max. tension de sortie | 28.5 V |
| courant de sortie | 3.8 A |
| Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | 33 V |
entrée
| type de tension (tension d'entrée) | AC/DC |
|---|---|
| consommation électrique | 130 VA |
| tension d'entrée DC min. | 210 V |
| tension d'entrée DC max. | 375 V |
| tension d'entrée AC min. | 115 V |
| tension d'entrée AC max. | 230 V |
| fréquence nominale min. | 47 Hz |
| fréquence nominale max. | 63 Hz |
| tension d'entrée 115V AC | 2 A |
| tension d'entrée max. 115V AC | 24 A |
| tension d'entrée 230V AC | 0.8 A |
| tension d'entrée max. 230V AC | 48 A |
| fusible d'entrée | T3,15A / 250V (interne) |
dimensions
| profondeur | 123.6 mm |
|---|---|
| largeur | 63.2 mm |
| hauteur | 123.6 mm |
| distance de montage horizontal | 25 mm |
| distance de montage vertical | 25 mm |
| poids | 920 g |
classification
| ETIM 5.0 | alimentation en courant continu |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | alimentation en courant continu |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 326.35kB | |
| | - | 150.81kB | |
| | - | 118.60kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 275.91kB | |
| | - | 57.06kB | |
| | - | 214.09kB | |
| | - | 108.91kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 48.96kB | |
| | - | 46.71kB | TIF |
| | - | 2.76MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 485.10kB | |
| | - | 4.54MB | STP |
| | - | 12.05MB | IGS |
| | - | 2.08MB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.74MB | ZIP |
ARRÊT DE COMMERCIALISATION - DERNIÈRE COMMANDE
Numéro d'article 81.000.6135.0
wipos switched-mode power supply, nominal voltage: 24 V DC / 3,8A (setting range 22,5-24,5 V DC), sustained short-circuitprotection, input voltage range: 115 V AC / 230 V AC; 210-370 V DC,single phase, W x H x D: 63,2 × 123,6 × 123,6 mm