Retour à l'aperçu
alilmentation à découpage WIPOS PBS1 12-2
Numéro d'article 81.000.1200.0
Primary-switched power supply unit wipos PBS1, Screw connection, DIN Rail mounting, Input: 85-264 V AC, Output: 12-15 V DC / 2,1 A, Power: 25,2 W, Efficiency: 88.0%, WxHxD: 36x91x55,6
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 81.000.1200.0 |
|---|---|
| description de l'article | alilmentation à découpage WIPOS PBS1 12-2 |
| EAN | 4049088730832 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85044083 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 120 g |
| volume de la pièce unique | 301.098 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| convient pour une installation en ligne | oui |
| type de montage, autre | non |
| type de montage, montage mural | non |
| possibilité de montage sur rail porteur | oui |
| matériau du boîtier | polycarbonat (PC) |
| température de fonctionnement min. | -20 °C |
| température de fonctionnement max. | 71 °C |
| température de stockage / transport min. | 85 °C |
| température de stockage / transport max. | -40 °C |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| classe de protection | II |
| degré de pollution | 2 |
| possibilité de fonctionnement en parallèle | non |
| humidité relative min. | 5 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| nombre de phases | alimentation électrique monophasée |
données techniques
| type de tension (tension d'entrée) | AC |
|---|---|
| puissance de sortie | 25.2 W |
| type de tension de sortie | DC |
| tension de sortie stabilisée | oui |
| plage de tension de sortie max. | 12 V |
| tension de sortie min. | 12 V |
| max. tension de sortie | 19 V |
| tension d'entrée minimale | 100 V |
| tension de sortie | 12 V |
| courrant de sortie | 2 A |
| tension d'entrée maximale Tension d'entrée | 240 V |
| tension de sortie min. | 12 V |
| max. tension de sortie | 19 V |
| tension d'entrée AC min. | 85 V |
| tension d'entrée AC max. | 264 V |
| tension d'entrée DC min. | 120 V |
| tension d'entrée DC max. | 375 V |
| courant d'entrée | 0.4 A |
| afficher | LED |
| section du connecteur (entrée) | min. 0,2mm² (AWG24)max.2,5mm² (AWG12) |
| section du connecteur (sortie) | min. 0,2mm² (AWG24)max.2,5mm² (AWG12) |
| fréquence nominale min. | 47 Hz |
| fréquence nominale max. | 63 Hz |
| correction du facteur de puissance (PFC) | ja |
| protection min. contre les surcharges | 105 % |
| rendement | 88 % |
| contrôle du réseau | 1 % |
| fluctuation de charge | 1 % |
| temps de maintien 115V AC | 20 ms |
| tension d'isolation d'entrée AC | 3000 V |
| résistance d'isolement (entrée/sortie) | 100 MOhm |
| humidité relative min. | 5 % |
| refroidissement | convection libre |
| MTBF | - |
| longueur de la bande de fil | 5 mm |
| couple admissible max. | 0.56 Nm |
| nombre de connections positives (+) | 1 |
| nombre de connections négatives (-) | 1 |
| autres terminaux | L, N |
| humidité relative max. | 95 % |
| sélecteur "ajuster" | potentiomètre pour un réglage fin de U (sortie) |
| dispositif de court-circuit de protection | limitation de courant (mode hoquet) |
| cycle de service max. Courant d'appel | 50 A |
sortie
| type de tension de sortie | DC |
|---|---|
| puissance de sortie | 25.2 W |
| tension de sortie stabilisée | oui |
| tension de sortie | 12 V |
| tension de sortie min. | 12 V |
| max. tension de sortie | 19 V |
| tension de sortie min. | 12 V |
| max. tension de sortie | 19 V |
| courant de sortie | 2 A |
entrée
| type de tension (tension d'entrée) | AC |
|---|---|
| tension d'entrée DC min. | 120 V |
| tension d'entrée DC max. | 375 V |
| tension d'entrée minimale | 100 V |
| tension d'entrée maximale Tension d'entrée | 240 V |
| tension d'entrée AC min. | 85 V |
| tension d'entrée AC max. | 264 V |
| fréquence nominale min. | 47 Hz |
| fréquence nominale max. | 63 Hz |
| courant d'entrée | 0.4 A |
| cycle de service max. Courant d'appel | 50 A |
dimensions
| profondeur | 55.6 mm |
|---|---|
| largeur | 36 mm |
| hauteur | 94 mm |
| poids | 120 g |
classification
| ETIM 5.0 | alimentation en courant continu |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | alimentation en courant continu |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 2.11MB | |
| | - | 463.11kB | |
| | - | 101.10kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 226.75kB | |
| | - | 215.98kB | |
| | - | 281.67kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 44.43kB | |
| | - | 42.19kB | TIF |
| | - | 0.96MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 505.63kB | |
| | - | 5.54MB | STP |
| | - | 18.29MB | IGS |
| | - | 3.84MB | JT |
Numéro d'article 81.000.1200.0
Primary-switched power supply unit wipos PBS1, Screw connection, DIN Rail mounting, Input: 85-264 V AC, Output: 12-15 V DC / 2,1 A, Power: 25,2 W, Efficiency: 88.0%, WxHxD: 36x91x55,6