Retour à l'aperçu
assemblage de câbles GST18I3KSBS 15 10BR05
BEST CHOICE
Numéro d'article 92.232.1000.4
gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact brun
données commerciales
|
numéro d'article
|
92.232.1000.4
|
|---|---|
|
description de l'article
|
assemblage de câbles GST18I3KSBS 15 10BR05
|
|
EAN
|
4049088228049
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
CZ
|
|
numéro de tarif douanier
|
85444290
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
398 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
302 mm
|
|
hauteur emballée
|
198 mm
|
|
poids brut emballé
|
7300 g
|
|
volume emballé
|
23799 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
143.2 g
|
|
volume de la pièce unique
|
475.98 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
50 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
16 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
codage mécanique Code
|
code 4
|
|
résistance de la continuité
|
12.2 mOhm
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
brun
|
|
Marquage de pôle
|
1, 2, 3
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
noir
|
version
|
section nominale du conducteur
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
classe de protection (IP)
|
IP40
|
|
type de ligne
|
H05VV-F
|
|
couleur du câble
|
noir
|
|
diamètre du câble max.
|
8.3 mm
|
|
type de câble
|
femelle – mâle
|
|
type de cordon
|
câble de connexion
|
|
type d'extrémité du câble Version 1
|
GST18i3 femelle
|
|
type d'extrémité du câble version 2
|
GST18i3 mâle
|
matériel
|
traitement de surface
|
etamé
|
|---|---|
|
sans halogène
|
non
|
|
câble résistance à la température continue
|
70 °C
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
résistance au feu
|
0.544 kWh/St
|
|
classe incendie
|
Eca
|
dimensions
|
longueur totale
|
1 m
|
|---|
classification
|
ETIM 5.0
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|
ETIM 4.0
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 05.561.3653.1 | pièce de verrouillage GST18I3VS B SW |
|
|
| 05.587.3156.0 | verrouillage (G)ST18 WS |
|
|
| 05.561.3653.0 | pièce de verrouillage GST18I3VS B WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 06.560.0300.0 | elément de montage GST18I3 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.594.4250.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |
|
|
| 06.561.7853.0 | cadre de montage GST18I3 SW |
|
|
| 05.594.4253.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |
|
|
| 05.587.3156.1 | verrouillage (G)ST18 SW |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 92.932.3853.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR1 BR05 |
|
|
| 92.933.0453.0 | connecteur GST18I3F B2 ZR1 BR05 |
|
|
| 92.931.3853.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR1 BR05 |
|
|
| 92.934.0453.0 | connecteur GST18I3F S2 ZR1 BR05 |
|
|
| 92.932.5853.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR2 BR05 |
|
|
| 92.931.5853.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR2 BR05 |
|
|
| 92.732.3853.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR1 MBR05 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 114.67kB | |
|
|
- | 11.86kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 421.85kB | |
|
|
- | 354.49kB | |
|
|
- | 1.02MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 198.09kB | |
|
|
- | 198.35kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 83.40kB | |
|
|
- | 81.37kB | TIF |
|
|
- | 5.64MB | DXF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
BEST CHOICE
Numéro d'article 92.232.1000.4
gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact brun