Retour à l'aperçu
assemblage de câbles GST18I4KS-S 15 10GR01
Numéro d'article 92.207.1004.3
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact gris cailloux
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 92.207.1004.3 |
|---|---|
| description de l'article | assemblage de câbles GST18I4KS-S 15 10GR01 |
| EAN | 4015573569287 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 8284 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| poids net pièce unique | 158 g |
| volume de la pièce unique | 475.98 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 16 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 2 |
| résistance de la continuité | 11.8 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | gris cailloux |
| Marquage de pôle | 2, N, PE, 1 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
version
| section nominale du conducteur | 1.5 mm² |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP40 |
| longueur de dénudage | 9 mm |
| longueur de dégainage | 35 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | extrémité fils compressés par ultrasons |
| type de ligne | H05VV-F |
| couleur du câble | noir |
| diamètre du câble max. | 9.2 mm |
| type de câble | mâle - dénudé |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | extrémité libre du câble |
| type d'extrémité du câble version 2 | GST18i4 mâle |
matériel
| traitement de surface | etamé |
|---|---|
| sans halogène | non |
| câble résistance à la température continue | 70 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 0.551 kWh/St |
| classe incendie | Eca |
dimensions
| longueur totale | 1 m |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 4.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 05.587.3156.0 | verrouillage (G)ST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.587.3156.1 | verrouillage (G)ST18 SW | | |
| 05.566.9153.0 | pièce de verrouillage GST18I4 BUCHSEN | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 92.944.0153.0 | connecteur GST18I4F S2 ZR1 GR01 | | |
| 92.943.0153.0 | connecteur GST18I4F B2 ZR1 GR01 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 118.58kB | |
| | - | 11.88kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 421.85kB | |
| | - | 354.49kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 2.39MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.86kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 85.12kB | |
| | - | 83.04kB | TIF |
| | - | 19.39kB | |
| | - | 17.70kB | TIF |
| | - | 3.63MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 179.65kB | |
| | - | 364.34kB | STP |
| | - | 790.61kB | IGS |
| | - | 68.24kB | JT |
Numéro d'article 92.207.1004.3
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact gris cailloux