Retour à l'aperçu
assemblage de câbles GST18I4KS-S 15H 30TR01
Numéro d'article 92.207.3064.0
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge tomate
données commerciales
|
numéro d'article
|
92.207.3064.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
assemblage de câbles GST18I4KS-S 15H 30TR01
|
|
EAN
|
4049088315206
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
CZ
|
|
numéro de tarif douanier
|
85444290
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
398 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
302 mm
|
|
hauteur emballée
|
198 mm
|
|
poids brut emballé
|
7840 g
|
|
volume emballé
|
23799 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
375 g
|
|
volume de la pièce unique
|
1189.95 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
20 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
16 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V / 400 V
|
|
tension nominal 2
|
400 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
codage mécanique Code
|
code 2
|
|
résistance de la continuité
|
34.6 mOhm
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
rouge tomate
|
|
Marquage de pôle
|
2, N, PE, 1
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
noir
|
version
|
section nominale du conducteur
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
classe de protection (IP)
|
IP40
|
|
longueur de dénudage
|
9 mm
|
|
longueur de dégainage
|
35 mm
|
|
traitement de l'extrémité du conducteur
|
extrémité fils compressés par ultrasons
|
|
type de ligne
|
H05Z1Z1-F
|
|
couleur du câble
|
noir
|
|
diamètre du câble max.
|
9.2 mm
|
|
type de câble
|
mâle - dénudé
|
|
type de cordon
|
câble de connexion
|
|
type d'extrémité du câble Version 1
|
extrémité libre du câble
|
|
type d'extrémité du câble version 2
|
GST18i4 mâle
|
matériel
|
traitement de surface
|
etamé
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
câble résistance à la température continue
|
70 °C
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
résistance au feu
|
1.323 kWh/St
|
|
classe incendie
|
Eca
|
dimensions
|
longueur totale
|
3 m
|
|---|
classification
|
ETIM 5.0
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|
ETIM 4.0
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | verrouillage (G)ST18 WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.587.3156.1 | verrouillage (G)ST18 SW |
|
|
| 05.566.9153.0 | pièce de verrouillage GST18I4 BUCHSEN |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 114.18kB | |
|
|
- | 11.88kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 421.85kB | |
|
|
- | 354.49kB | |
|
|
- | 1.02MB | |
|
|
- | 2.39MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 78.57kB | |
|
|
- | 76.50kB | TIF |
|
|
- | 4.07MB | DXF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Numéro d'article 92.207.3064.0
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge tomate