assemblage de câbles RST16I5KSB- 25G 05SW07
RST® MINI câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, classe incendie Eca, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Choisissez chez Wieland, commandez chez votre revendeur. Trouvez le partenaire commercial qui propose les articles Wieland que vous souhaitez.
Acheter chez un revendeur| numéro d'article | 46.453.0533.1 |
|---|---|
| description de l'article | assemblage de câbles RST16I5KSB- 25G 05SW07 |
| EAN | 4049088604683 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 11206 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| poids net pièce unique | 217.5 g |
| volume de la pièce unique | 475.98 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
| courant nominal | 16 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 4.17 mOhm |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| Marquage de pôle | 3, N, PE, 2, 1 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
| section nominale du conducteur | 2.5 mm² |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| longueur de dénudage | 9 mm |
| longueur de dégainage | 35 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | extrémité fils compressés par ultrasons |
| type de ligne | H07RN-F |
| couleur du câble | noir |
| diamètre du câble max. | 13.9 mm |
| type de câble | douille - extrémité libre |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | prise de courant |
| type d'extrémité du câble version 2 | extrémité libre du câble |
| blindé | non |
| type de construction | passage de câble pour vis |
| type de connexion | connexion à vis |
| diamètre du câble min. | 13.5 mm |
| traitement de surface | plaqué argent |
|---|---|
| sans halogène | non |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 0.731 kWh/St |
| classe incendie | Eca |
| longueur totale | 0.5 m |
|---|
| ETIM 5.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 4.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| Fiche technique | - | 107.65kB | |
| Textes de soumission (DOCX) | - | 11.87kB | DOCX |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 132.13kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 222.31kB | |
| Homologation VDE | - | 475.89kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 15.38MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 75.25kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 73.28kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 2.12MB | DXF |
Retailer
RST® MINI câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, classe incendie Eca, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Choisissez chez Wieland, commandez chez votre revendeur. Trouvez le partenaire commercial qui propose les articles Wieland que vous souhaitez.
Acheter chez un revendeur