Retour à l'aperçu
bas BAS GUT GG 10HM32 50 A1
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 73.345.1035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andthreaded hole M32 on the left side, with protective cover, low version,10-polig
données commerciales
|
numéro d'article
|
73.345.1035.1
|
|---|---|
|
description de l'article
|
bas BAS GUT GG 10HM32 50 A1
|
|
EAN
|
4015573844124
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369010
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
0 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
0 mm
|
|
hauteur emballée
|
0 mm
|
|
poids brut emballé
|
0 g
|
|
volume emballé
|
0 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
0 g
|
|
volume de la pièce unique
|
0 ccm
|
général
|
matériau du boîtier
|
aluminium
|
|---|---|
|
couleur
|
gris
|
|
surface
|
revêtement en poudre
|
|
classe de protection (IP)
|
autre
|
|
résistant aux UV
|
oui
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
autre
|
|
température de fonctionnement min.
|
-40 °C
|
|
température de fonctionnement max.
|
120 °C
|
version
|
DIN-taille
|
10H
|
|---|---|
|
modèle du boîtier
|
structure (base)
|
|
mécanisme de verrouillage
|
support en croix
|
|
entrée de câble
|
de côté
|
|
type d'entrée de câble
|
fil conducteur
|
|
avec presse-étoupe
|
non
|
|
taille du filetage M
|
32
|
|
couvercle à charnière
|
oui
|
|
EMC-version
|
non
|
|
taille du filetage PG
|
|
|
longueur
|
97 mm
|
|
largeur
|
58 mm
|
|
hauteur
|
91 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
boîtiers pour les connecteurs industriels
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
boîtiers pour les connecteurs industriels
|
|
ETIM 4.0
|
boîtiers pour les connecteurs industriels
|
|
ETIM 6.0
|
EC000437
|
|
ETIM 7.0
|
EC000437
|
|
ECLASS 11
|
27440202
|
|
ETIM 8.0
|
EC000437
|
|
ETIM 9.0
|
EC000437
|
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 55.76kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 24.14kB | |
|
|
- | 22.31kB | TIF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 300.81kB | |
|
|
- | 1.40MB | STP |
|
|
- | 2.73MB | IGS |
|
|
- | 1.03MB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 73.345.1035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andthreaded hole M32 on the left side, with protective cover, low version,10-polig