Retour à l'aperçu
bas BAS GUT GV 16H A
Numéro d'article 76.326.4028.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever forterminal adapters mounted on the rear, open, high version, 16-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 76.326.4028.0 |
|---|---|
| description de l'article | bas BAS GUT GV 16H A |
| EAN | 4015573230972 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 240 mm |
| hauteur emballée | 27.9 mm |
| poids brut emballé | 111 g |
| volume emballé | 750 ccm |
| poids net pièce unique | 106 g |
| volume de la pièce unique | 750 ccm |
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
| classe de protection (IP) | IP54 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 16H |
|---|---|
| modèle du boîtier | montage (douille) |
| mécanisme de verrouillage | support longitudinal |
| entrée de câble | sans |
| type d'entrée de câble | sans |
| avec presse-étoupe | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 113 mm |
| largeur | 43 mm |
| hauteur | 27.9 mm |
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
| 73.105.4053.0 | multipôle adaptateur HD BAS WR 40 2,5 25 | | |
| 73.115.4053.0 | multipôle adaptateur HD SAS WR 40 2,5 25 | | |
| 73.110.4053.0 | multipôle adaptateur HD SAS WL 40 2,5 25 | | |
| 73.100.4053.0 | multipôle adaptateur HD BAS WL 40 2,5 25 | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 35.56kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Numéro d'article 76.326.4028.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever forterminal adapters mounted on the rear, open, high version, 16-poles