Retour à l'aperçu
bas BAS GUT GW 16H A
Numéro d'article 76.327.4028.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andprotective cover for terminal adapters mounted on the rear, open, high version, 16-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 76.327.4028.0 |
|---|---|
| description de l'article | bas BAS GUT GW 16H A |
| EAN | 4015573230996 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 260 mm |
| hauteur emballée | 29 mm |
| poids brut emballé | 154 g |
| volume emballé | 750 ccm |
| poids net pièce unique | 151 g |
| volume de la pièce unique | 750 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| matériau du boîtier | aluminium |
|---|---|
| couleur | gris |
| surface | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP) | IP65 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 16H |
|---|---|
| modèle du boîtier | montage (douille) |
| mécanisme de verrouillage | support longitudinal |
| entrée de câble | sans |
| type d'entrée de câble | sans |
| avec presse-étoupe | non |
| couvercle à charnière | oui |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 113 mm |
| largeur | 43.5 mm |
| hauteur | 29 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 73.105.4053.0 | multipôle adaptateur HD BAS WR 40 2,5 25 | | |
| 73.115.4053.0 | multipôle adaptateur HD SAS WR 40 2,5 25 | | |
| 73.110.4053.0 | multipôle adaptateur HD SAS WL 40 2,5 25 | | |
| 73.100.4053.0 | multipôle adaptateur HD BAS WL 40 2,5 25 | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 96.85kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.75kB |
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
| | - | 73.62kB | |
| | - | 71.61kB | TIF |
| | - | 4.50MB | DXF |
| | - | 20.19kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 585.90kB | |
| | - | 2.12MB | STP |
| | - | 3.93MB | IGS |
| | - | 2.70kB | JT |
Numéro d'article 76.327.4028.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andprotective cover for terminal adapters mounted on the rear, open, high version, 16-poles