boîte de distribution systèmes CPO DATA 6 KS-A
System gesis® CPO –Distribution Box for decentralised Data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel a hammer head rail serves as input for the data side. Six cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The Distribution Box therefore offers six decentralised distribution points for data technology.
| numéro d'article | 98.530.0103.0 |
|---|---|
| description de l'article | boîte de distribution systèmes CPO DATA 6 KS-A |
| EAN | 4049088646096 |
| Quantité minimale de commande | 5 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85371098 |
| longueur emballée | 392 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 392 mm |
| hauteur emballée | 262 mm |
| poids brut emballé | 8460 g |
| volume emballé | 40260 ccm |
| poids net pièce unique | 965 g |
| volume de la pièce unique | 8052 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
| type de bornier | Datenverteiler |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP30 |
| matériau du boîtier | métal |
| matériel de contact | CuZn |
| traitement de surface | galvanisé |
| type de fixation | ja |
| nombre de sorties | 6 |
|---|---|
| type de sortie | Key-Stone Cut-Out |
| nombre d'entrées | 1 |
|---|---|
| type d'entrée | Hammerhead splint |
| profondeur | 50 mm |
|---|---|
| largeur | 150 mm |
| hauteur | 200 mm |
| ECLASS 8.1 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 445.32kB | |
| | - | 248.44kB | |
| | - | 91.64kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 317.26kB | |
| | - | 257.48kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 56.45kB | |
| | - | 54.37kB | TIF |
| | - | 1.40MB | DXF |
| | - | 27.21kB | PNG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 449.51kB | |
| | - | 2.50MB | STP |
| | - | 1.49MB | JT |
System gesis® CPO –Distribution Box for decentralised Data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel a hammer head rail serves as input for the data side. Six cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The Distribution Box therefore offers six decentralised distribution points for data technology.