boîte de distribution systèmes CPO MIX 6/6
System gesis® CPO – Distribution Box, pre-wired for pluggable decentralised power and data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, a 5-pole gesis® CLASSIC, black coded, serves as input for the energy side. Each outer conductor is routed twice to a pluggable outgoing circuit. The six outlets are designed as 3-pole gesis® CLASSIC connectors and colour-coded in black. Power and data distribution is mechanically separated in the Distribution Box. An additional hammer head rail serves as input for the data side. Six cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The system distributor therefore offers six decentralised distribution points for data technology.
| numéro d'article | 98.530.1207.0 |
|---|---|
| description de l'article | boîte de distribution systèmes CPO MIX 6/6 |
| EAN | 4049088701924 |
| Quantité minimale de commande | 5 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85371098 |
| longueur emballée | 392 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 392 mm |
| hauteur emballée | 262 mm |
| poids brut emballé | 8915 g |
| volume emballé | 40260 ccm |
| poids net pièce unique | 1591 g |
| volume de la pièce unique | 8052 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
| type de bornier | Energie- und Datenverteiler |
|---|---|
| tension nominale | 400 V |
| courant nominal | 20 A |
| classe de protection (IP) | IP30 |
| matériau du boîtier | métal |
| matériel de contact | CuZn |
| traitement de surface | galvanisé |
| nombre de sorties | 12 |
|---|---|
| prise de phase | L1-L3 |
| prise de phase | 2 |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| mécanisme de verrouillage | intégré dans le connecteur |
| type de sortie | 6x gesis® CLASSIC (GST18i3) / 6x Key-Stone (RJ45) |
| nombre d'entrées | 2 |
|---|---|
| type d'entrée | 1x gesis® CLASSIC, 1x Hammerhead splint |
| type de connecteur entrée | GST18i5 mâle |
| profondeur | 50 mm |
|---|---|
| largeur | 200 mm |
| hauteur | 250 mm |
| ECLASS 8.1 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 92.932.3053.1 | connecteur GST18I3S S1CZR1 SW | | |
| 92.953.4053.1 | connecteur GST18I5S B1 ZR1 SW | | |
| 92.238.1000.1 | assemblage de câbles GST18I3K1BS 25 10SW | | |
| 92.258.3000.1 | assemblage de câbles GST18I5KSBS 25 30SW | | |
| 92.238.5000.1 | assemblage de câbles GST18I3K1BS 25 50SW | | |
| 92.238.3000.1 | assemblage de câbles GST18I3K1BS 25 30SW | | |
| 92.258.5000.1 | assemblage de câbles GST18I5KSBS 25 50SW | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 445.32kB | |
| | - | 248.44kB | |
| | - | 102.63kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 317.26kB | |
| | - | 257.48kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 70.11kB | |
| | - | 68.03kB | TIF |
| | - | 2.30MB | DXF |
| | - | 27.21kB | PNG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 780.86kB | |
| | - | 4.89MB | STP |
| | - | 2.57MB | JT |
System gesis® CPO – Distribution Box, pre-wired for pluggable decentralised power and data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, a 5-pole gesis® CLASSIC, black coded, serves as input for the energy side. Each outer conductor is routed twice to a pluggable outgoing circuit. The six outlets are designed as 3-pole gesis® CLASSIC connectors and colour-coded in black. Power and data distribution is mechanically separated in the Distribution Box. An additional hammer head rail serves as input for the data side. Six cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The system distributor therefore offers six decentralised distribution points for data technology.