Retour à l'aperçu
boîte de montage en surface RST20/25
Numéro d'article 99.404.9999.7
RST20/25 surface mount socket
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 99.404.9999.7 |
|---|---|
| description de l'article | boîte de montage en surface RST20/25 |
| EAN | 4049088558931 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | TN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 210 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 91 mm |
| hauteur emballée | 96 mm |
| poids brut emballé | 85 g |
| volume emballé | 1834.56 ccm |
| poids net pièce unique | 58 g |
| volume de la pièce unique | 1834.56 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
données techniques
| longueur | 81 mm |
|---|---|
| largeur | 81 mm |
| hauteur | 43 mm |
| couleur | blanc |
| type de construction | boîte de montage en surface |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires d'installation électrique enfichable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | installation de bâtiment enfichable (électrique, non spécifiée) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| 99.400.9999.7 | cadre de montage RST20/25 | | |
| 96.031.1053.1 | connexion de périphériques RST20I3F B2 M01 SW | | |
| 96.031.5053.1 | connexion de périphériques RST20I3S B1 M01 SW | | |
| 99.405.9999.7 | assemblage de câbles RST20I3K1-KFX 15 30SW | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 374.00kB | |
| | - | 339.65kB | |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 66.55kB | |
| | - | 64.66kB | TIF |
| | - | 1.13MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 622.75kB | |
| | - | 158.43kB | STP |
| | - | 648.39kB | IGS |
| | - | 109.96kB | JT |
Numéro d'article 99.404.9999.7
RST20/25 surface mount socket