Retour à l'aperçu
borne à étage WT 4 E RT
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 58.504.7055.5
Borne étagée double de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: rouge
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 58.504.7055.5 |
|---|---|
| description de l'article | borne à étage WT 4 E RT |
| EAN | 4049088180583 |
| Quantité minimale de commande | 500 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 309 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 157 mm |
| hauteur emballée | 71 mm |
| poids brut emballé | 1870 g |
| volume emballé | 3444 ccm |
| poids net pièce unique | 17.9 g |
| volume de la pièce unique | 34.44 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 4 mm² |
|---|---|
| couleur | rouge |
| nombre de niveaux | 2 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 6 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| version testée à l'explosion "Ex e" | non |
| type de montage | rail DIN |
| bornes pour distributeurs d'installation | non |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | non |
données techniques
| courant nominal | 32 A |
|---|---|
| tension nominal | 800 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 73 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 6 mm |
| hauteur | 67.4 mm |
| température de fonctionnement | -25 - 70 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 0.14 mm² |
| section transversale maximale solide | 6 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.14 mm² |
| section maximale finement torsadée | 6 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.5 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 4 mm² |
| longueur de dénudage | 9 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 0.5 Nm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 26-10 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage d'usine actuel | 30 A |
| câblage de terrain actuel | 30 A |
| section transversale CSA | 26-10 AWG |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 30 A |
données techiques IECEx
| section de conducteur souple | 0,14 - 6 |
|---|---|
| section de conducteur rigide connectable | 0,14 - 6 |
| courant nominal | 32 A |
| tension nominal | 550 V |
| courant nominal | 32 A |
| tension nominal | 550 V |
| 32 A | |
| tension nominal | 550 V |
données techiques ATEX
| section de conducteur souple | 0,14 - 6 |
|---|---|
| section de conducteur rigide connectable | 0,14 - 6 |
| courant nominal | 32 A |
| tension nominal | 550 V |
| courant nominal | 32 A |
| 32 A | |
| tension nominal | 550 V |
| tension nominal | 550 V |
classification
| ETIM 5.0 | bornier de traversée |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | bornier de traversée |
| ETIM 4.0 | bornier de traversée |
| ETIM 3.0 | bornier de traversée |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| Fiche technique | - | 137.45kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Informations EX | - | 15.24MB | ZIP |
| Déclaration de conformité CE | - | 182.67kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 38.48kB | |
| Certificat de conformité (ATEX) | - | 104.42kB | |
| Homologation CSA | - | 38.76kB | |
| Homologation SEV | - | 631.82kB | |
| Homologation DNV | - | 214.57kB | |
| Homologation UR | - | 160.16kB | |
| Homologation SEV-Ex | - | 5.20MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.95kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 112.15kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 109.93kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 2.88MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 138.43kB | |
| Données CAD STEP | - | 1.28MB | STP |
| Données CAD IGES | - | 3.85MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 749.53kB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 58.504.7055.5
Borne étagée double de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: rouge