Retour à l'aperçu
borne capteur WTP 1,5 I/O-3
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.202.8055.0
Initiator terminal with push in connection for mounting on TS 35,nominal cross section: 1,5 mm²,Width: 3,5 mm,Color: grey
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 56.202.8055.0 |
|---|---|
| description de l'article | borne capteur WTP 1,5 I/O-3 |
| EAN | 4049088432422 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 199 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 130 mm |
| hauteur emballée | 54 mm |
| poids brut emballé | 405 g |
| volume emballé | 1397 ccm |
| poids net pièce unique | 8 g |
| volume de la pièce unique | 27.94 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| section nominale | 1.5 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 2 |
| largeur/grille dimension | 3.5 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de connexion | connexion enfichable |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
données techniques
| courant nominal | 13.5 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| longueur | 94 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 3.5 mm |
| hauteur | 42 mm |
| température de fonctionnement | -5 bis 40 °C |
données de connexion
| type de connexion | connexion enfichable |
|---|---|
| type de connexion 2 | connexion enfichable |
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| section minimale du fil plein | 0.14 mm² |
| section transversale maximale solide | 2.5 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.14 mm² |
| section maximale finement torsadée | 1.5 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.5 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 1.5 mm² |
| longueur de dénudage | 8 mm |
classification
| ETIM 5.0 | bornier pour capteurs / actionneurs |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | bornier pour capteurs / actionneurs |
| ETIM 4.0 | bornier pour capteurs / actionneurs |
| ETIM 6.0 | EC000900 |
| ETIM 7.0 | EC000900 |
| ECLASS 11 | 27141128 |
| ETIM 8.0 | EC000900 |
| ETIM 9.0 | EC000900 |
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
| | - | 55.50kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 116.34kB | |
| | - | 798.96kB | STP |
| | - | 1.88MB | IGS |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.202.8055.0
Initiator terminal with push in connection for mounting on TS 35,nominal cross section: 1,5 mm²,Width: 3,5 mm,Color: grey