Retour à l'aperçu
borne d'installation WKIF 2,5 N-D
Numéro d'article 56.703.9953.0
Blocs de jonction pour rail de montage avec raccordement par ressort detraction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 56.703.9953.0 |
|---|---|
| description de l'article | borne d'installation WKIF 2,5 N-D |
| EAN | 4049088037283 |
| Quantité minimale de commande | 500 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 264 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 100 mm |
| hauteur emballée | 55 mm |
| poids brut emballé | 708.6 g |
| volume emballé | 1452 ccm |
| poids net pièce unique | 13.012 g |
| volume de la pièce unique | 29.04 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| couleur de base | gris |
| nombre de niveaux | 2 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 5 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
données techniques
| courant nominal | 24 A |
|---|---|
| tension nominal | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 95 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | raccordement à ressort |
|---|---|
| type de connexion 1 | raccordement à ressort |
| section minimale du fil plein | 0.14 mm² |
| section transversale maximale solide | 4 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.14 mm² |
| section maximale finement torsadée | 2.5 mm² |
| longueur de dénudage | 11 mm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| câblage d'usine actuel | 20 A |
| câblage de terrain actuel | 20 A |
| section transversale CSA | 22-14 AWG |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 20 A |
données supplémentaires
| remarque sur la tension nominale | 400V/250V |
|---|---|
| fonction N | oui |
classification
| ETIM 5.0 | multi bornier niveau de l'installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | multi bornier niveau de l'installation |
| ETIM 4.0 | multi bornier niveau de l'installation |
| ETIM 3.0 | multi bornier niveau de l'installation |
| ETIM 6.0 | EC001329 |
| ETIM 7.0 | EC001329 |
| ECLASS 11 | 27141125 |
| ETIM 8.0 | EC001329 |
| ETIM 9.0 | EC001329 |
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
| | - | 62.02kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 214.10kB |
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
Numéro d'article 56.703.9953.0
Blocs de jonction pour rail de montage avec raccordement par ressort detraction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris